(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,969円
税込単価
8,766円

ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。【特長】・扉を最大に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステー本体のみCADデータがございますので、型番:NSDX-35LK商品ページをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-NSDX-35AK-30-6溝幅6ステーNSDX-35AK:1本
ASナット AS-6M4:6ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×6:3ヶ
プラケット AS-NSDX-B:1ヶ
六角穴付ボルト M4×12:4ヶ
プラケット AS-NSDX-A:1ヶ
六角穴付ボルト M4×10:2ヶ
AS-NSDX-35LK-30-6ステーNSDX-35LK:1本
ASナット AS-6M4:6ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×6:3ヶ
プラケット AS-NSDX-B:1ヶ
六角穴付ボルト M4×12:4ヶ
プラケット AS-NSDX-A:1ヶ
六角穴付ボルト M4×10:2ヶ
AS-NSDX-35AK-30-8溝幅8ステーNSDX-35AK:1本
ASナット AS-8M4:6ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×6:3ヶ
プラケット AS-NSDX-B:1ヶ
六角穴付ボルト M4×12:4ヶ
プラケット AS-NSDX-A:1ヶ
六角穴付ボルト M4×10:2ヶ
AS-NSDX-35LK-30-8ステーNSDX-35LK:1本
ASナット AS-8M4:6ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×6:3ヶ
プラケット AS-NSDX-B:1ヶ
六角穴付ボルト M4×12:4ヶ
プラケット AS-NSDX-A:1ヶ
六角穴付ボルト M4×10:2ヶ

使用例

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35 使用例

取付寸法図・インセット仕様

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35 使用例2

取付寸法図・かぶせ仕様

型番リスト

型番
ストッパー
ストッパー解除方法
ダンパー方向
仕様
アルミフレーム溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-NSDX-35LK-30-8

全閉時ストップ
なし
閉じ方向
左用
8
10

1個

7,969( 8,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
【特長】
・扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
・調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
・右用・左用があります。
・アルミフレーム取付用のASセット(ブラケット、取付ねじ、ASナット)が付属です。
【用途】
・厨房機器などに適用。

(i)ご注意

  • ステー本体のみCADデータがございますので、型番:NSDX-35LK商品ページをご参照ください。

カタログ

 

AS-NSDX-35LK-30-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35の型番AS-NSDX-35LK-30-8のページです。
型番AS-NSDX-35LK-30-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

    ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

    ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

          ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

          ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

              ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

              ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                  LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

                  LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                      ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                      ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                        LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                        LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                          ステンレス前蓋用ステー B-1458

                          ステンレス前蓋用ステー B-1458

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 7,969円 6,385円 3,335円 3,335円 6,286円 5,349円 5,973円 5,349円 3,335円 4,620円 7,748円 3,114円 948円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上蓋 上開き 上開き 下開き 上蓋 上開き 下開き 下開き 前開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上蓋 前開き
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー ダンパーステー ストップステー
                            材質 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ABS樹脂+鋼 ステンレス鋼(SUS304) - 亜鉛合金 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス
                            扉モーメント/軸トルク(N・m) 4.4 4.4 4.4 3.4 4.4 - - - 4.4 - - 4.4 -
                            本体仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ヘアーライン ニッケルめっき ニッケルめっき - バレル研磨 ニッケルめっき -

                            アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備品扉部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            生産設備品を収納する安全カバーをアルミフレームにて自社製作した際の上開きカバー保持に使用しました。操作時に開放状態で作業するためこの商品を利用しました。全開時の角度が選択可能な点や、閉じる時のソフトダウンステー機構など、イメージ通りの良好な使い心地に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 右用、左用とはどちら向きのことですか?
                            A
                            ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
                            (1)上蓋開閉用のボックス
                            (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
                            (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
                            上記の3条件を想定して、
                            ■右側に取付けるステーを<右用>
                            ■左側に取付けるステーを<左用>
                            と呼んでいます。
                            ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました