(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSDX-35R 2SK
ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK ステー NSDX-35 2SK

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK NSDX-35R 2SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,114円
税込単価
4,525円

ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。【特長】・扉をゆっくり...

詳細情報を確認する

NSDX-35R 2SK の仕様・寸法情報

商品情報

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SKの仕様

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK:関連画像

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK イメージ

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK 扉の最大モーメント

  • 1本使いの場合:扉の最大モーメント=1.96〜4.9N・m。
  • 2本使いの場合:上記モーメントの2倍まで対応可能。
  • 扉の最大モーメント(N・m)=扉質量(kg)×9.80665×回転軸中心から重心位置までの距離(m)

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SKの取付図

  • 上開き90°右付の例。
  • 左付は対称取付。
  • 扉の閉じ方向にソフトダウン。
  • 本図は一軸蝶番(平蝶番)、もしくはスライドヒンジ使用時の取付例。

 

(単位:mm)

 

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK:関連画像

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK 取付図

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SKの寸法例

 

(単位:mm)

 

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK:関連画像

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 亜鉛合金(ZDC) ニッケルめっき
(2) マウンティングプレート 鋼(SPCC)
(3) アーム
(4) スリーブ ポリアセタール(POM) ブラック
(5) 調節ねじ 鋼(SWCH) ニッケルめっき
(6) 座金 鋼(SPCC)
(7) 座金軸 鋼(SWCH)
(8) 十字穴付トラスねじ(M4×5)
品番 仕様 主材料 仕上 扉の最大モーメントN・m/1本 扉の最大モーメントkgf・cm/1本 質量g
NSDX-35R2SK 右用 亜鉛合金(ZDC)/鋼 ニッケルめっき 1.96~4.9 20~50 181
NSDX-35L2SK 左用

注意・禁止事項

  • ※ 左右の勝手違いがあります。
  • ※ 製品の個体差や使用状況によって、扉の閉じ速度はばらつく場合があります。
  • ※ 扉を開く際は開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる際は扉を手で持って無理に押し下げないでください。

この商品の付属品

  • 取付座金 NSDX-SZ
  • 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15mm

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDX-35R 2SK

右用
10

1個

4,114( 4,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。
【特長】
・扉をゆっくりおろせます。
・開いた扉の角度を2段階で保持できます。
・扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
・取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
・調整ねじにより、扉の閉じ速度が調整可能です。
【用途】
・安全対策に最適。
・吊戸棚などに最適。

カタログ

 

NSDX-35R 2SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SKの型番NSDX-35R 2SKのページです。
型番NSDX-35R 2SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

    LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

    LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

        ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

        ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

            アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

            アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

              ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

              ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

                LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                    LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型

                    LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型

                      フリッパードア金具 OV-1型

                      フリッパードア金具 OV-1型

                        オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                        オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                          ステンレス扉用2段ストップステー B-1136-2

                          ステンレス扉用2段ストップステー B-1136-2

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,335円 3,335円 3,335円 6,385円 3,687円 7,969円 6,286円 3,114円 770円 2,490円 10,934円 1,352円 2,258円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            扉の開き方 上開き 上開き 下開き 上蓋 下開き 上開き 下開き 上蓋 上開き 上蓋 フリッパー開き 上蓋 扉用(横開き)
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー 伸縮ステー ダンパーステー 関連部品 真ん中折りステー ストップステー
                            ストッパー 多段階式(3段以上) 全開閉時ストップ 全閉時ストップ 全閉時ストップ 全閉時ストップ - 全開時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ 2段階ロック
                            ストッパー解除方法 なし なし なし なし なし - なし なし 全開時解除 なし - 解除ストローク なし
                            ダンパー方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 開く方向 - 開く方向 閉じ方向 - 閉じ方向 - - -

                            ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSDX-35L 2SK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            3,335円

                            ( 3,669円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました