(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSDX-20LK
LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K ステー NSDX-20K

LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K NSDX-20LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。【特長】・ラプコン機構を搭載し...

詳細情報を確認する

NSDX-20LK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 外形図

寸法図

製品仕様

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 製品仕様

外観

開き方仕様左右兼用蓋の最大モーメント
上蓋キャッチ付き-1.96~6.86N・m/1本
(20~70kgf・cm/1本)
No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(2)マウンティングプレート鋼(SPCC)
(3)アーム
(4)スリーブポリアセタール(POM)ブラック
(5)調節ねじ鋼(SWCH)ニッケルめっき
(6)座金鋼(SPCC)
(7)座金軸鋼(SWCH)
(8)十字穴付トラスねじ(M4×5)
型番仕様主材料仕上蓋の最大モーメント
N・m/1本
蓋の最大モーメント
kgf・cm/1本
質量g
NSDX-20RK右用亜鉛合金(ZDC)/鋼ニッケルめっき1.96~6.8620~70181
NSDX-20LK左用

使用例

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 使用例

取り付け図
上蓋105°右付の例。左付は左右対称となる。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDX-20LK

左用
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。
【特長】
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。
・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
・調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
・使用温度:0℃~40℃。
・付属品:取付座金 NSDX-SZ、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15。
【用途】
・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいる。

カタログ

 

NSDX-20LKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)Kの型番NSDX-20LKのページです。
型番NSDX-20LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

    ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

    ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

      アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

      アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

          LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

          LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

            LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

            LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

              LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

              LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

                スイングリフトアップ SLUN-N型

                スイングリフトアップ SLUN-N型

                  LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

                  LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

                    LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

                    LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

                      LAMP スイングリフトダウン SLD型

                      LAMP スイングリフトダウン SLD型

                        LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                        LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                          SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー

                          SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA
                            通常価格 2,997円 5,797円 7,476円 5,212円 4,997円 2,989円 2,397円 16,751円 2,397円 1,697円 16,899円 24,228円 3,469円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 上開き 上蓋 上開き 上開き 上蓋 垂直上開き 上蓋 下開き / 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 垂直上開き スイング上開き 上蓋
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー
                            ストッパー 全開閉時ストップ 全閉時ストップ - 全開時ストップ 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ダンパー方向 閉じ方向 閉じ方向 - 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 - - - 両方向 閉じ方向 両方向 閉じ方向

                            LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)Kのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            工場内ボックスの安全対策にて使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/31
                            工具を使い慣れていない女性でも簡単に取り付けることができました。ゆっくりと降りてくる仕様になっておりいきなり閉まることがないので、安全です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            検査機の上蓋の部分に取り付けて閉めるときの安全対策としてアルミフレーム製の架台に使っています。問題なく使用できている同型機があり、今回もリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSDX-20RK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました