(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSDX-10LK
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K ステー NSDX-10K

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K NSDX-10LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,344円
税込単価
3,678円

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。【特長】・ラプコン機構を搭載し...

詳細情報を確認する

NSDX-10LK の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 製品仕様

外観

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 製品仕様2
  • 1本使いの場合

扉モーメント=1.96~6.86N・m(20~70kgf・cm)

  • 2本使いの場合は上記モーメントと2倍まで対応。

扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転中心から重心位置までの距離(m)

吊元丁番の種類(別売)ABC
ドロップ丁番(SDH-001型)97※91107
一軸丁番(平丁番)9099115
  • ※ 印はドロップ丁番のかぶせ量が16mm(出荷時)の場合。
  • 一軸丁番の場合はヒンジセンター、スライド丁番の場合は扉端面が各寸法の基準点。
型番左/右材料仕上トルク扉閉時キャッチ機能扉開時保持機能質量
NSDX-10RK右用亜鉛合金(ZDC)、鋼ニッケルめっき1.96~6.86N・m
(20~70kgf・cm)
×181g
NSDX-10LK左用亜鉛合金(ZDC)、鋼ニッケルめっき×181g
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 使用例2

開き方

仕様左右兼用扉の最大モーメント
キャッチ付1.96~6.86N・m/1本
(20~70kgf・cm/1本)

使用例

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 使用例1

取付例(下開き90°右付の例。左付は対称取付となる。)

  • ※ 扉の閉じ方向にソフトダウン。本図は一番丁番(平丁番)、もしくはスライド丁番使用時の取付例。
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K 使用例2

座金(付属)の取り付け位置

商品特長詳細

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDX-10LK

左用
10

1個

3,344( 3,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。
【特長】
・ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステーです。
・ライティングデスクなどに最適です。
・扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。

カタログ

 

NSDX-10LKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)Kの型番NSDX-10LKのページです。
型番NSDX-10LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

    ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

    ソフトダウンステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-NSDX-10

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

      LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

          ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

          ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

              LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

              LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

                LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                  LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                  LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                    アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                    アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

                      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,335円 6,286円 3,687円 3,335円 6,385円 5,349円 3,335円 3,114円 5,355円 7,969円 4,997円 5,973円 7,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            扉の開き方 下開き 下開き 下開き 上開き 上蓋 下開き 上開き 上蓋 - 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー
                            ストッパー 全閉時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 多段階式(3段以上) 全閉時ストップ 全閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ - 全開閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし なし なし なし なし なし なし スライドレバー - なし 全開時解除 スライドレバー
                            ダンパー方向 閉じ方向 開く方向 開く方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 - - 閉じ方向 - -

                            LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)Kのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販装置扉部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            当初設計段階でサイズ、性能、材質などを比較検討しこの商品の利用を始めました。ソフトダウン機構等安全に配慮された商品であり使い勝手も良好でリピートで継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSDX-10RK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            3,335円

                            ( 3,669円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました