(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-240
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 ノブ HS

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 HS-240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,112円
税込単価
1,223円

【特長】・安全対策に最適なステンレス鋼製平角棒ステーになります。

詳細情報を確認する

HS-240 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 外形図

製品仕様

製品仕様

左右兼用

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1アームステンレス鋼
(SUS304)
サテン仕上
2L金具
3取付座
4本体ポリアミド(PA)ホワイト

規格表

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 規格表

使用例

取付例

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 取付例

開き方

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 開き方図

下開き

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-240

240
10

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適なステンレス鋼製平角棒ステーになります。

カタログ

 

HS-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型の型番HS-240のページです。
型番HS-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

    ステンレス製平角棒ステー

    ステンレス製平角棒ステー

      ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

      ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

        天蓋用ステー

        天蓋用ステー

          前蓋用ステー_S-34

          前蓋用ステー_S-34

            小型天蓋用ステー

            小型天蓋用ステー

              ステンレスフリーワンタッチステー B-1479

              ステンレスフリーワンタッチステー B-1479

                ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

                ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

                  ステンレスステー B-1475

                  ステンレスステー B-1475

                    天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                    天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                      ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                      ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                        スチール製前蓋丸棒スライドステー

                        スチール製前蓋丸棒スライドステー

                          ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                          ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                            メーカー スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 935円 932円 1,697円 867円 393円 199円 2,756円 538円 4,329円 603円 4,079円 456円 938円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 下開き 下開き / 上開き / 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上蓋 上開き 上蓋 扉用(横開き) 下開き / 上開き / 上蓋 上蓋
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 棒状ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 棒状ステー 真ん中折りステー
                            ストッパー なし 全開時ストップ - なし 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ なし 全開時ストップ
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 SPCC ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            本体仕上 サテン仕上げ - 電解研磨 - クロームめっき - - クロームめっき - クロームめっき - - クロームめっき

                            ステンレス鋼製平角棒ステー HS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-180
                            HS-210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10180

                            1,071円

                            ( 1,178円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10210

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました