(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-LB-350A-30-6
ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30 ファスナー AS

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30 AS-LB-350A-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,935円
税込単価
6,529円

フラップステーと、取付ねじ、ASナットのセット品です。【特長】・扉を全開状態で...

詳細情報を確認する

AS-LB-350A-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30 外形図

寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30 製品仕様

イメージ

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-LB-350A-30-6溝幅6ステー LB-350A:1本
ASナット AS-6M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ
AS-LB-350A-30-8溝幅8ステー LB-350A:1本
ASナット AS-8M5:4ヶ
六角穴付ボルト M5×10:4ヶ

型番リスト

型番
アルミフレーム溝幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-LB-350A-30-6

6

1個

5,935( 6,529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラップステーと、取付ねじ、ASナットのセット品です。
【特長】
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
・安全対策に最適です。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

カタログ

 

Loading...

AS-LB-350A-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30の型番AS-LB-350A-30-6のページです。
型番AS-LB-350A-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

    ステンレススプリングワイヤーステー B-1221

    ステンレススプリングワイヤーステー B-1221

      ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

      ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

        ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

        ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

          前蓋用ステー_S-34

          前蓋用ステー_S-34

            LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

            LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

              天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

              天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

                ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                  前蓋用ステー S-35 下開き

                  前蓋用ステー S-35 下開き

                    ステンレススプリングステー B-1222

                    ステンレススプリングステー B-1222

                      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

                      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

                        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

                        ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

                          SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                          SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,935円 1,874円 4,997円 3,710円 393円 2,483円 328円 935円 440円 3,777円 428円 2,989円 333円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上蓋 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き 上開き 上蓋 下開き 下開き 上開き 下開き 上開き 上蓋
                            種類 伸縮ステー / 重荷重用ステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー 棒状ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 棒状ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ なし 全開時ストップ 多段階式(3段以上) なし
                            ストッパー解除方法 全開時解除 解除ストローク スライドレバー つまみ・ねじ - 全開時解除 - - - なし なし なし -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-LB-350A-30-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            6,473円

                            ( 7,120円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました