(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-200A
LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A ステー LB

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A LB-200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

扉を全開状態で保持するステーです。【特長】・全開状態でさらに少し扉を持ち上げる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

LB-200A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A 外形図

寸法図

製品仕様

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A 製品仕様

ステー外観

開き方型番仕様左右兼用使用本数圧縮荷重
上開き※LB-200A全開時保持1本使い
2本使い
294 N/1本(30kgf/1本)
LB-350A245 N/1本(25kgf/1本)
LB-500A196 N/1本(20kgf/1本)
  • ※ 取付条件によっては上蓋にも使用可能。
No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
2ステーアーム
3トップブラケット
4ボトムブラケット

規格表

型番L1L2SABC圧縮荷重N/1本圧縮荷重kgf/1本
LB-200A200155455621959.729430
LB-350A350230120128364129.924525
LB-500A500305195195510194.519620

使用例

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A 使用例1

扉を開けた際、本体の直径6.1mmの穴にドライバー等を差し込み、ロックすることにより作業中の安全が得られる。

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A 使用例2

保持解除方法

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N)
ストローク(mm)
トラスココード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-200A

200
294
45
-
180-014-929
10

1個

4,297( 4,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開状態で保持するステーです。
【特長】
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
【用途】
・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用可能。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

LB-200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500Aの型番LB-200Aのページです。
型番LB-200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

      ステンレスロックオープナーステー B-1469

      ステンレスロックオープナーステー B-1469

        ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

        ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

            ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

            ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

              ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

              ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

                ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                    NSDX ラプコンステー

                    NSDX ラプコンステー

                      オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                      オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                          ステンレス製ロータリーステー

                          ステンレス製ロータリーステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,297円 9,350円 4,620円 10,053円 1,297円 5,935円 8,500円 12,967円 638円 4,213円 1,352円 3,297円 1,672円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            扉の開き方 上開き 上開き 前開き 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き - 上蓋 上開き 下開き / 上開き / 上蓋
                            種類 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー ダンパーステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 全開時解除 全開時解除 つまみ・ねじ 全開時解除 全開時解除 全開時解除 スライドレバー つまみ・ねじ 全開時解除 - 解除ストローク 全開時解除 解除ストローク
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール+亜鉛合金 冷間圧延鋼板 - ステンレス(SUS304)

                            LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-350A
                            LB-500A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)
                            圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 注文コード

                            4,897円

                            ( 5,387円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -350245120254-0592180-100-122

                            5,697円

                            ( 6,267円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10500196195-180-014-928

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました