(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,289円
税込単価
4,718円

扉を多段階でロックするステーです。【特長】・ステンレス製で、耐食性に優れていま...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) ケース ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(2) アーム ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(3) 操作部 ポリアセタール(POM) ダークグレー
(4) ケースブラケット ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(5) アームブラケット ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
品番 圧縮荷重
L-FS350A 294N/1本(30kgf/1本)
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A:関連画像

取付例

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A:関連画像

ロック方法・ロック解除方法

注意

  • 本製品を圧縮時にストッパーとして使わないでください。
  • 取り付けの際はストロークに余裕をもたせてください。
  • 回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
  • ストッパーを解除する時は扉を支えながら行ってください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-FS350A

10

1個

4,289( 4,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を多段階でロックするステーです。
【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れています。
・任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。
・LB-350Aと同じ取付ピッチです。
・樹脂部品と金属部品の分別ができます。
・右用、左用あります。
【用途】
・各種小型扉に使用。

カタログ

 

L-FS350Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350Aの型番L-FS350Aのページです。
型番L-FS350Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

    二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

          ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

          ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

            ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

            ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

              LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

              LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                  ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                  ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                    ステンレスフット式ストップステー B-1482

                    ステンレスフット式ストップステー B-1482

                      フット式ストップステー B-482

                      フット式ストップステー B-482

                        ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                        ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                          ステンレスデッドロックステー B-1467

                          ステンレスデッドロックステー B-1467

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,289円 1,867円 1,551円 4,297円 1,697円 1,467円 2,483円 1,122円 1,389円 2,384円 1,473円 4,920円 3,212円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 扉用(横開き) 上開き 上開き 上蓋 上開き / 上蓋 上開き 上蓋 下開き / 上開き / 横開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上開き 前開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー ストップステー 伸縮ステー ストップステー ストップステー - 伸縮ステー
                            ストッパー 多段階式(3段以上) 2段階ロック 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 スライドレバー 足で持ち上げる 全開時解除 全開時解除 - プッシュボタン 全開時解除 全開時解除 スライドレバー 足で持ち上げる 足で持ち上げる - 解除ストローク
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板

                            ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 右用、左用とはどちら向きのことですか?
                            A
                            ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
                            (1)上蓋開閉用のボックス
                            (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
                            (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
                            上記の3条件を想定して、
                            ■右側に取付けるステーを<右用>
                            ■左側に取付けるステーを<左用>
                            と呼んでいます。
                            ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました