(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YA-2020R
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし ステー YA-2020

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし YA-2020R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステー(重量扉用)。【特長】・グ...

詳細情報を確認する

YA-2020R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし 外形図

本図は右取付用を示します。左取付用は対称となります。

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)アウタープレートステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)アームステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(3)スライドグリップステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(4)アームブラケットステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(5)ベースブラケットステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし 製品仕様01

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなしの取付例
※ 本図は右取付用を上方から見た状態を示し、左取付用は対称となります。

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし 製品仕様02

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし
グリップによるロック解除方法

規格表

型 番仕 様引張荷重圧縮荷重質量
YA-2020L左用1470N(150kgf)588N(60kgf)630g
YA-2020R右用630g

注意・禁止事項

※ ロックを解除する時は扉を支えながら片側ずつ行ってください。
※ 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YA-2020R

右用
10

1個

8,500( 9,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステー(重量扉用)。
【特長】
・グリップをスライドさせると、ロックを解除できる。
・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持。
・ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になる。(表示付)
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能。
【用途】
・重量扉の安全対策に。

カタログ

 

YA-2020Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなしの型番YA-2020Rのページです。
型番YA-2020Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

        LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

        LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

            ステンレステーブル金具 B-1847

            ステンレステーブル金具 B-1847

              ステンレス扉用大型ステー B-1025

              ステンレス扉用大型ステー B-1025

                扉用大型ステー B-25

                扉用大型ステー B-25

                  ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456

                  ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456

                    ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                    ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                      NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                      NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                        ストッパー付重量扉用ステー B-450

                        ストッパー付重量扉用ステー B-450

                          ステンレス90°ストッパー B-1893

                          ステンレス90°ストッパー B-1893

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 8,500円 10,241円 5,212円 5,355円 3,637円 1,613円 2,153円 1,174円 50,400円 4,079円 710円 3,200円 6,067円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き - 下開き 上蓋 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) - 扉用(横開き) 扉用(横開き)
                            種類 重荷重用ステー 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー ダンパーステー 真ん中折りステー / 関連部品 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 関連部品 真ん中折りステー / 重荷重用ステー ストップステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 2段階ロック
                            ストッパー解除方法 スライドレバー ワイヤー・ベルト なし スライドレバー なし つまみ・ねじ なし 全開時解除 ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト - ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) スチール+亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板

                            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YA-2020L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました