(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LK-222
ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380 ステー LK

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380 LK-222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

主要部材は高級ステンレス鋼製、優美なデザインの使い勝手のよいフラップステーです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LK-222 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380 外形図

寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380 製品仕様

イメージ

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)ステーステンレス鋼(SUS304)研磨
(3)キャップポリアミド(PA)ブラック
(4)トップブラケットステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(5)ボトムブラケットステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(6)ステンレス鋼(SUS303)-
-内蔵スプリングピアノ線有色クロメート処理

規格表

型番L1L2L3SDステー反力質量
伸長時収縮時
LK-222222172170501031N(3.2kgf)68N(7.0kgf)145g
LK-335335250238852037N(3.8kgf)83N(8.5kgf)185g
LK-3803802802691001935N(3.6kgf)83N(8.5kgf)205g

注意・禁止事項

注意
  • ※ ステーが伸びきった角度よりもさらに開くことは、絶対におやめください。破損の原因となります。開き角度の少し手前で、ストッパーなどで扉の開きを規制してください。本製品は2本でご使用ください。(1本使い不可)

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK-222

222
50

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主要部材は高級ステンレス鋼製、優美なデザインの使い勝手のよいフラップステーです。
【特長】
・スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。
・余分のストローク、余分の操作を必要としません。
・開閉時のキャッチも不要です。
・左右兼用です。
・取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
・主要部材はステンレス鋼製で耐食性に優れます。
【用途】
・安全対策に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

LK-222で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380の型番LK-222のページです。
型番LK-222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

    フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

    フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

          ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

          ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

              ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

              ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

                ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                  小型天蓋用ステー

                  小型天蓋用ステー

                    LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                    LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

                        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                          スプリングステー

                          スプリングステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 3,297円 3,297円 10,053円 8,500円 1,389円 10,241円 3,597円 7,672円 199円 5,355円 2,997円 1,297円 2,426円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き / 上開き / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上蓋 - 下開き 上開き 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 真ん中折りステー 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー
                            ストッパー なし 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ - 全開時ストップ スプリング
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SPCC ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 ステンレス鋼(SUS304) SUS304
                            本体仕上 ヘアーライン - ヘアーライン バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 ヘアーライン バレル研磨 - バレル研磨 ニッケルめっき バレル研磨 -

                            ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LK-335
                            LK-380
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)

                            3,825円

                            ( 4,208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            33585

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            380100

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました