(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-YT01L
LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 ステー S-YT

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 S-YT01L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,797円 1,620円
税込単価
1,977円 1,782円

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。【特長】・側板付と背板...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

S-YT01L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 外形図

部品名、材料、仕上/色と連携

製品仕様

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 製品仕様1

側板付(右用)

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 製品仕様2

(左)背板付(右)側板付

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 製品仕様3

上扉モーメント=約2.94N・m(約30kgf/1本)
上扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転中心から重心位置までの距離G(m)

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 製品仕様4

注意
取付位置や開き角度によっては上扉モーメントの数値とはずれが生じる、結果はあくまでも選定の目安として考える。

部品名、材料、仕上/色

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ケースステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)アームポリアセタール(POM)ブラック
(3)ケースブラケット(側板用)ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(4)アームブラケットステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨

規格表

型番仕様バネの強さトルク
S-YT01R右用弱タイプ約2.94N・m以下/1本(約30kgf・cm以下/1本)
S-YT01L左用弱タイプ
S-YT02R右用強タイプ約3.92N・m以下/1本(約40kgf・cm以下/1本)
S-YT02L左用強タイプ

使用例

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 使用例1

70°開き標準取付仕様図(左用)
取付位置を変えることで最大約80°まで開く。

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付 使用例2

型番リスト

型番
仕様
バネの強さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-YT01L

左用
弱タイプ
10

1個

1,797円

1,620

( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。
【特長】
・側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。
・本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。
・樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
【用途】
・蓋の質量により2種類のばねの強さが選べる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

S-YT01Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付の型番S-YT01Lのページです。
型番S-YT01Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

      ソフトダウンステー SDS-400-W

      ソフトダウンステー SDS-400-W

        ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

        ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

            LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

            LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                      LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

                      LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                          LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                          LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,797円 1,785円 2,611円 5,797円 2,997円 2,997円 5,212円 2,372円 1,909円 2,997円 2,397円 7,476円 24,228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 下蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上開き 下開き 上蓋 上蓋 上開き スイング上開き
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー - 真ん中折りステー ダンパーステー ダンパーステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ - 全開閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ - フリーストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし なし なし - なし なし なし - - なし - なし
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂 亜鉛合金 ABS樹脂+鋼 亜鉛合金 ABS樹脂+鋼 ABS樹脂+鋼 鋼+ABS樹脂 - ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 亜鉛合金 鋼+ABS樹脂

                            LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塩ビの箱のフタに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            時間になると自動で開け閉めする塩ビ製の箱のフタに使用しました。モーターで自動で閉まる設定になっており、バネがきいてないと密閉できないのでこの商品を選びました。他にも探してみましたが、見当たりませんでした。お客様へ納品して2年ぐらいになりますが、特にクレームなどもないので強度なども問題なく、製品としてはよかったと思います。取り付け位置を決めるのに試行錯誤しました。もう少し説明書が分かりやすく、具体的に書いてあるとよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-YT01R
                            S-YT02L
                            S-YT02R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 バネの強さ

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用弱タイプ

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用強タイプ

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用強タイプ

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました