(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-NSDX-B
NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型 ファスナー AS

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型 AS-NSDX-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円

【特長】・ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケ...

詳細情報を確認する

AS-NSDX-B の仕様・寸法情報

商品情報

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型の仕様

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

AS-NSDX-Aの外観

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

AS-NSDX-Aの寸法図(単位:mm)

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

AS-NSDX-Bの外観

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

AS-NSDX-Bの寸法図(単位:mm)

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型の使用イメージ

NSDX用 AS対応ブラケット_AS-NSDX:関連画像

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型の取付方法

品番 仕様 材料 仕上 質量g
AS-NSDX-A アーム用 ステンレス鋼(SUS304) 光沢バレル研磨 15
AS-NSDX-B 本体用 151

付属品

  • AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼)
  • AS-NSDX-B:なし

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-NSDX-B

本体用
10

1個

1,555( 1,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです
・ASナットを使用して取り付けます
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適

カタログ

 

Loading...

AS-NSDX-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型の型番AS-NSDX-Bのページです。
型番AS-NSDX-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

    重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

    重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

      ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

      ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

          天蓋用スライドステー B-21

          天蓋用スライドステー B-21

            ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

            ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

              アームストッパー AS

              アームストッパー AS

                スチール製タスキステー

                スチール製タスキステー

                  加工治具 LDD-V-TMP型

                  加工治具 LDD-V-TMP型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                      NSDX ラプコンステー

                      NSDX ラプコンステー

                        ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

                        ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

                          ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                          ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 杉田エース トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 710円 847円 4,997円 5,212円 583円 5,797円 4,868円 385円 4,212円 5,212円 4,213円 3,710円 5,935円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目  
                            種類 関連部品 重荷重用ステー / 関連部品 伸縮ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ストップステー ダンパーステー 90°ストップステー 真ん中折りステー 関連部品 ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 冷間圧延ステンレス鋼板 亜鉛合金 SUS304 冷間圧延鋼板(SPCC) メタクリル樹脂(PMMA) - スチール+亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            本体仕上 バレル研磨 バレル研磨 ヘアーライン ニッケルめっき - ニッケルめっき - - - ニッケルめっき - ヘアーライン ヘアーライン

                            NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-NSDX-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            710円

                            ( 781円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10アーム用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました