(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDSN-AZ
HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ ステー HDSN-AZ

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ HDSN-AZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
412円
税込単価
453円

扉をゆっくりおろせ、安全対策に最適なステー。【特長】・アルミフレーム扉に対応で...

詳細情報を確認する

HDSN-AZ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ 外形図01

HDSN-SZ

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ 外形図02

HDSN-AZ

製品仕様

  • 推奨ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15

規格表

型 番仕 様材 料仕 上質量g
HDSN-SZ45mm以上の幅アルミフレーム扉または、木製ムク扉ニッケルめっき24
HDSN-AZ20mm幅アルミフレーム扉25

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDSN-AZ

20mm幅アルミ枠扉
10

1個

412( 453円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせ、安全対策に最適なステー。
【特長】
・アルミフレーム扉に対応できる、HDSN専用の取り付け座金として展開している。
・20mm幅アルミフレーム扉タイプ、45mm幅アルミフレーム扉または、木製ムク扉タイプの2種類より選択できる。
・材料は鋼、 ニッケルめっき仕上げを採用している。
【用途】
・事故防止による、安全対策として利用可能。

カタログ

 

HDSN-AZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZの型番HDSN-AZのページです。
型番HDSN-AZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

    LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

    LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

      LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

      LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

        ステンレスデッドロックステー B-1467

        ステンレスデッドロックステー B-1467

          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

            ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)

            ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)

              ステンレス軽量扉用ステー B-1454

              ステンレス軽量扉用ステー B-1454

                ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                  リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                  リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                      ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                      ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                        ステンレスロックオープナーステー B-1469

                        ステンレスロックオープナーステー B-1469

                          ステンレスセフティロックステー B-1474

                          ステンレスセフティロックステー B-1474

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 412円 3,637円 81円 3,212円 4,920円 597円 1,904円 3,497円 12,634円 6,067円 4,597円 4,620円 4,104円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 下開き - 前開き 上開き 上開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上蓋 扉用(横開き) 上開き 前開き 上開き
                            種類 関連部品 ダンパーステー - 伸縮ステー - 関連部品 真ん中折りステー - ダンパーステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー
                            材質 スチール+亜鉛合金 - 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ABS樹脂 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼板(SUS316)
                            本体仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき - - - バレル研磨 - - - - 研磨 - -

                            HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDSN-SZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1045mm幅アルミ枠扉または、木製ムク扉

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました