(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

耐久性が高く頑丈な強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    19.6
  • 長さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    18
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    19.7
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    ブロンズメッキ
  • 使用環境:
    標準

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EAの詳細

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA 商品イメージ

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA 商品イメージ

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EAの寸法と仕様

 

(単位:mm)

 

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA 寸法図

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA 寸法図

製品仕様

型番材料仕上/色
(1)ポリエチレン(PE)ブラウン
(2)鋼(ヨーク)有色クロメート処理
(3)フェライト-
(4)ブロンズめっき

使用上の注意

  • ※ 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-EA

1個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が高く頑丈な強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA。
【特長】
・吸着力:19.6N/2kgf。
・質量:40g。
・付属品:十字穴付なべタッピンねじ3.5×15(2本)/十字穴付皿木ねじ2.7×13(2本)。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

MC-EAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EAの型番MC-EAのページです。
型番MC-EAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

    マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

    マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

        マグネットキャッチ MC-S78

        マグネットキャッチ MC-S78

          LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

          LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

            マグネットキャッチ MC-SM10

            マグネットキャッチ MC-SM10

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                マグネットキャッチ_MC200

                マグネットキャッチ_MC200

                  マグネットキャッチ MC009

                  マグネットキャッチ MC009

                    LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

                    LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                        マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                        マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                          マグネットキャッチ_MC0083

                          マグネットキャッチ_MC0083

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 428円 614円 242円 328円 348円 62円 457円 214円 227円 218円 179円 842円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 19.6 39.2 - 7.8 - 7.8 68.6 - - - - 68.6 68.6

                            強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました