(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMS-1-1000
強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型 マグネットキャッチ KMS

強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型 KMS-1-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

ラバータイプの強力マグネットキャッチ。【特長】・はさみやカッターで簡単に切断で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    1000
  • 本体材料:
    ゴム
  • 本体材質(詳細):
    ゴム
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

KMS-1-1000 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型 外形図

規格表

型 番材 料Wt吸着力N/cm2吸着力gf/cm2質量g
KMS-1-1000フェライト/
塩素化ポリエチレン
(CPE)
12.70.80.5886042
KMS-2-100019.162
KMS-3-100025.483
KMS-4-100012.71.50.9319573
KMS-5-100019.1110
KMS-6-100025.4146

注意・禁止事項

  • 屋外では使用できません。
  • 蒸気や熱湯および水などがかかる状態では使用しないでください。切断面から錆が発生する可能性があります。
  • 本品を使用して、破損しやすいものや重量物を垂直な場所に取り付けないでください。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
幅(mm)
高さ(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMS-1-1000

0.588/㎠
13
0.8
777-7965
10

1個

756( 832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバータイプの強力マグネットキャッチ。
【特長】
・はさみやカッターで簡単に切断でき、お好みの長さで使用いただけます。
・裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

KMS-1-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型の型番KMS-1-1000のページです。
型番KMS-1-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

            ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

            ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

                マグネットキャッチ MS型

                マグネットキャッチ MS型

                  マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                  マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                        マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

                        マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

                          マグネットキャッチ MC84型

                          マグネットキャッチ MC84型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 756円 375円 3,897円 388円 1,628円 488円 2,534円 349円 268円 307円 1,208円 315円 248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ プッシュタイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 - 二方向取付 平行形埋込 丸形 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 1000 - 45 - 41 - 63 - 14 35 45 43 46

                            強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型のレビュー

                            評価 3.9 平均満足度:3.9 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            洗面台の部品固定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/18
                            洗面台の部品固定で使用しました。粘着テープ付きなのでシンプルに設置が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗面台の部品固定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/18
                            洗面台の部品固定で使用しました。粘着テープ付きなのでシンプルに設置が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掲示物他
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                            掲示物や容器などを金属の柵や壁、ホワイトボードなどへ
                            固定するなどいろいろな使い方があり便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易的なカバーの固定
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/26
                            簡易的なカバーの固定のマグネットとして使用。
                            磁力は一般的なシートタイプと同等かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            貼付用マグネット
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/27
                            柔らかく加工しやすくてテープでそのまま貼れて便利です。あまり貼付強度はよくないので重いものはきびしそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂カバーの固定
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/28
                            13mm幅を購入。「強力」として期待したよりも吸着力はだいぶ控えめでした。ある程度の長さ・面積がないとしっかり吸着しない感じでしたので、別のネオジウム磁石タイプを買いなおしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KMS-2-1000
                            KMS-3-1000
                            KMS-4-1000
                            KMS-5-1000
                            KMS-6-1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            発注コード

                            805円

                            ( 886円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.588/㎠19.10.8777-7973

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.588/㎠25.40.8777-7981

                            1,039円

                            ( 1,143円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.931/㎠12.71.5777-7990

                            1,274円

                            ( 1,401円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.931/㎠19.11.5777-8007

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.931/㎠25.41.5777-8015

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました