(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCH-40
強力マグネットキャッチ MCH マグネットキャッチ MCH

強力マグネットキャッチ MCH MCH-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
892円
税込単価
981円

【特長】・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。・強力な磁石...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 高さ(mm):
    21.5
  • 本体仕上:
    ニッケルメッキ
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    標準

MCH-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

強力マグネットキャッチ MCH 外形図1

MCH-105の寸法図

強力マグネットキャッチ MCH 外形図2

MCH-40~MCH-80の寸法図

製品仕様

強力マグネットキャッチ MCH 製品仕様1

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-
(4)受座鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)

規格表

型番L1L2L3P1P2P3P4P5A吸着力N吸着力kgf質量g
MCH-40204022303012--329356
MCH-50275029404018--468774
MCH-61416143505027--610711110
MCH-80558060707040--813714140
MCH-105691057580805595951014715206

使用例

強力マグネットキャッチ MCH 使用例

取付例

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
取付穴径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCH-40

29
40
20
3.1
10

1個

892( 981円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
・強力な磁石に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
・付属品:受座。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

MCH-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットキャッチ MCHの型番MCH-40のページです。
型番MCH-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネットキャッチ MCH

強力マグネットキャッチ MCH

    強力マグネットキャッチ

    強力マグネットキャッチ

      マグネットローラー締り DER

      マグネットローラー締り DER

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

          マグネットキャッチ MC009

          マグネットキャッチ MC009

            マグネットキャッチ_MC0083D

            マグネットキャッチ_MC0083D

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

                ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

                  マグネットキャッチ_MC0051

                  マグネットキャッチ_MC0051

                    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                      マグネットキャッチ_MC200

                      マグネットキャッチ_MC200

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          マグネットキャッチ_MC0083

                          マグネットキャッチ_MC0083

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 799円 485円 925円 2,527円 227円 338円 457円 778円 458円 1,634円 214円 1,051円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 二方向取付 平行形埋込 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 - 平行形埋込 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 黄銅 亜鉛合金 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅

                            強力マグネットキャッチ MCHのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            カバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            もともとマグネットが付いていなかったので、マグネット付きに変えるためにミスミのウェブサイトで探して購入しました。適度な大きさがあり、取り付けも問題はありませんでした。耐久性も今のところ支障はありません。吸着が強いのでよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCH-105
                            MCH-50
                            MCH-61
                            MCH-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            取付穴径

                            3,088円

                            ( 3,397円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014710521.44.2

                            799円

                            ( 879円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106850203.1

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010761203.1

                            1,404円

                            ( 1,544円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1013780203.1

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました