(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,497円
税込価格
1,647円

【特長】・アルミフレーム取付用の受座、取付ねじ、ASナットのセット品です。・厚...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    39
  • 長さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    16.5
  • 本体材料:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2.6
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
  • 本体仕上:
    ニッケルメッキ
  • 取付穴径:
    3.6
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    ニッケルメッキ
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

【取付寸法図】

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159 外形図1

製品仕様

No.品 名
(1)平行薄型マグネットキャッチ MC-159
(2)受座 AS-68
(3)ASナット

規格表

【ASセット】

アルミフレーム取付用の受座、取付ねじ、ASナットのセット品です

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-MC-159-30-630×30
溝幅6
マグネットキャッチ MC-159:1ヶ
受座 AS-68:1ヶ
ASナット AS-6M3:2ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
M3×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M4×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-MC-159-30-830×30
溝幅8
マグネットキャッチ MC-159:1ヶ
受座 AS-68:1ヶ
ASナット AS-8M3:2ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M3×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M4×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-MC-159-40-840×40
溝幅8
  • セット型番はMC-159に対応しています。

使用例

【取付方法】

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159 使用例01

型番リスト

型番
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適合アルミフレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30×30
10

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30×30
10

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
40×40
10

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレーム取付用の受座、取付ねじ、ASナットのセット品です。
・厚み2.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

    シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

    シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

          LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

          LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

            クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

            クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

              クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

              クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                  ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                  ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                        強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

                        強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

                          LAMP 受座 MC-YN001U

                          LAMP 受座 MC-YN001U

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,497円 3,897円 303円 388円 307円 2,399円 798円 1,478円 2,725円 1,405円 528円 868円 51円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 -
                            吸着力/引張力/保持力(N) 39 - - - 26.5 - 29.4 29.4 - 29.4 22.5 - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト