(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
307円 ~ 348円
税込価格
338円 ~ 383円

ネオジム磁石を使用します。コンパクトながら高吸着力です。【特長】・厚さ2.2m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    26.5
  • 長さ(mm):
    35
  • 幅(mm):
    12
  • 本体材料:
    スチール
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
  • 本体仕上:
    ニッケルメッキ
  • 取付穴径:
    4.75
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    耐熱

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P 外形図1
LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P 外形図2

受座 MC-YN001U

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ヨーク鋼(SPCC)ニッケルめっき
(2)磁石ネオジム
(3)受座鋼(SPCC)

【付属品】

MC-YN001Pのみ

  • 受座 MC-YN001U
  • 十字穴付皿タッピンねじ3×14

【推奨ねじ】

  • 皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1

規格表

型 番仕 様吸着力N吸着力kgf質量g
MC-YN001本体のみ26.52.74.0
MC-YN001P本体・受座・ねじ7.5

使用例

【加工例および取付例】M3ねじの場合

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P 使用例

注意・禁止事項

  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接磁石に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます(加工例および取付例参照)。

型番リスト

型番
高さ(mm)
吸着板
受座材料
受座仕上
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2
なし
-
-
418-3614
10

1個

307( 338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4
あり
ニッケルメッキ
418-3622
10

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ネオジム磁石を使用します。
コンパクトながら高吸着力です。
【特長】
・厚さ2.2mmの極薄サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・本体のみ、本体・受座・ねじのセットがあります。
・リベット取り付けも可能です。
・付属品(MC-YN001Pのみ):受座MC-YN001U、十字穴付皿タッピンねじ3×14。
・推奨ねじ:皿小ねじM3、皿木ねじ呼び3.1。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

      LAMP 受座 MC-YN001U

      LAMP 受座 MC-YN001U

        樹脂キャッチ JC-T50

        樹脂キャッチ JC-T50

          LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

          LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

            シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

            シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

              平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

              平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                  クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                  クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                          ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                          ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 307円 528円 51円 222円 52円 3,897円 1,497円 1,478円 798円 1,405円 138円 488円 2,725円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 ドアキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ - - - スイッチ付 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 - - - 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 - 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 - 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 26.5 22.5 - 23.5 - - 39 29.4 29.4 29.4 - - -

                            LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001Pのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            多品種用途の装置ジグとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            多品種用途の装置ジグとして、様々なジグに対応するため、色々なメーカーの仕様違いをかき集めたうちの一つです。性能は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/13
                            サイトで探していて他の商品と比較をして、大きさや値段で選定しました。壁などにつけたりしますので、極薄タイプでスペースを取らないので使い勝手がよいと思います。その上吸着力もあるのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            家具の扉などに
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            汎用性が高い商品なので、アイディア次第でいろいろな使い方ができるので、在庫を持つようにしています。MC-YN001Pの方は受け座が付いていますが、受け座が厚すぎて少し使い勝手が悪いと感じました。もう少し薄いとよかったです。吸着力に関しては普通の磁石だと物足りないので、ネオジム磁石ならしっかりしているのでよかったです。付属のネジは金属や硬い木材につける際には9mmなのでよいと思いますが、木材の杉には15mmぐらいは必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械に貼り付けるものに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            サイズが小さいこと、小さいわりにマグネットの貼り付く力が強いことで迷わずこの商品の購入を決めました。取り付けも問題はなく、イメージしていた通りの使い勝手で、不都合なところはありませんでしたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました