(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
348円 ~ 416円
税込価格
383円 ~ 458円

扉の閉時の保持に最適な平行極薄型マグネットキャッチです。【特長】・スガツネ工業...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    16.5
  • 本体材料:
    スチール
  • 高さ(mm):
    2.6
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    鋼(SPCC)
  • 取付穴径:
    3.6mm
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジム

(i)ご注意

  • カタログに記載があります。【注意】を必ずご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(MC-158、MC-159) 
仕 上
(MC-159-BL)
(1)本体鋼(SPCC)ニッケルめっき銅めっき(黒色処理)
(2)磁石 ネオジム黒色クロメート処理(三価)

【推奨ねじ】

  • 皿小ねじM3、または皿木ねじ3.1

規格表

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-15814.71.512
MC-159394
MC-159-BL

注意・禁止事項

  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体仕上
マグネット仕上
使用環境
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.7
ニッケルメッキ
ニッケルメッキ
耐熱
10

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
ニッケルメッキ
ニッケルメッキ
耐熱
10

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
銅めっき(黒色処理)
黒色クロメート処理(三価)
-
-

1個

416( 458円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適な平行極薄型マグネットキャッチです。
【特長】
・スガツネ工業のMCシリーズ
・厚み2.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます
・ネオジム磁石を使用します
・コンパクトながら高吸着力です
・アルミフレーム取付用のASセットもあります

(i)ご注意

  • カタログに記載があります。【注意】を必ずご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

      LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

      LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

        薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

        薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

          マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

          マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

            ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

            ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

              LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

              LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

                ステンレス鋼製 受座 AS-68

                ステンレス鋼製 受座 AS-68

                  マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                  マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                    受座 SP0207

                    受座 SP0207

                      マグネットキャッチ受け金具 C-74

                      マグネットキャッチ受け金具 C-74

                        マグネットキャッチ MGCP

                        マグネットキャッチ MGCP

                          マグネットキャッチ_MC0083

                          マグネットキャッチ_MC0083

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 348円 428円 218円 242円 614円 214円 840円 495円 457円 24円 35円 243円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 - 平行形面付 - 平行形面付 - - 平行形埋込 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付 - 面付 - - 埋込 面付
                            長さ(mm) 41 60 34 - 56.5 49 50 68 50 26 50 - 50

                            LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            手元スイッチBOXの装置フレームへの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            ペンダントペ式手元スイッチBOXの装置フレームへの固定に使用しました
                            鉄板製4点BOX(IDEC KGN411Y)に3個使用で縦すべりなく固定出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置架台の部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーのロックに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            設計に合うものを探して購入しました。取り付けも特に問題はありませんでした。特に吸着力や薄さなどは必要としない場所に設置していますので、支障なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉などに幅広く使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            扉など幅広く使用しています。厚みが2.6mmと薄めなので購入しました。他の商品も探しましたが、この商品ぐらいしか見付かりませんでした。大きさも小さいのでスペースも取らずに取り付けられます。吸着力も問題ありません。足りない時には2個使いをするようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内でカバーを取り付けた際に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            工場内でカバーを取り付けた際にカバーを引掛けて浮かないように使用しています。カタログ上で他の商品と比較などもしましたが、薄くて小さかったのでサイズ的にちょうどよくてこの商品を選びました。吸着力も問題なく、想定していた通りに取り付けられて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました