(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-YS001P
LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型 キャップ/マグネットキャッチ MC

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型 MC-YS001P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円

小型で省スペース化に最適な強力マグネットキャッチです。【特長】・高さ6mmの薄...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    34
  • 幅(mm):
    6
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    13.5
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    PBT樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.2
  • マグネット仕上:
    素地

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
    ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

MC-YS001P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
MC-YS001・
MC-YS001P
MC-YS002・
MC-YS002P
MC-YS001・
MC-YS001P
MC-YS002・
MC-YS002P
(1)本体PBT樹脂ホワイト
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート
処理(三価)
光沢クロメート
処理(三価)
(3)磁石ネオジムフェライトニッケルめっき
(4)受座有色クロメー ト処理(三価)

【付属品】

MC-YS001P、MC-YS002Pのみ

  • 受座
  • 十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13

規格表

型 番磁石材料仕 様吸着力N吸着力kgf質量g
MC-YS001ネオジム磁石本体のみ29.436
MC-YS001P本体?受座?ねじ
MC-YS002フェライト磁石本体のみ121.25
MC-YS002P本体?受座?ねじ

注意・禁止事項

  • ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
吸着板
マグネット材料
受座材料
受座仕上
使用環境
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-YS001P

29.4
あり
ネオジウム
有色クロメート
耐熱
10

1個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で省スペース化に最適な強力マグネットキャッチです。
【特長】
・高さ6mmの薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です(MC-YS001、MC-YS001P)。
・磁力の弱いタイプもご用意しております(フェライト磁石:MC-YS002、MC-YS002P)。
・亜鉛合金製で高吸着力のMC-YC-06もあります。
・付属品:MC-YS001P、MC-YS002Pのみ(受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13)。
【用途】
・ネオジウム磁石を使用。

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
    ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

MC-YS001Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型の型番MC-YS001Pのページです。
型番MC-YS001Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

      LAMP 受座 MC-YN001U

      LAMP 受座 MC-YN001U

        LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

        LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

          マグネットキャッチ MC84型

          マグネットキャッチ MC84型

            マグネットキャッチ MC0097型

            マグネットキャッチ MC0097型

              ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

              ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

                マグネットキャッチ MC009

                マグネットキャッチ MC009

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                        家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                        家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                          マグネットキャッチ_MC0051

                          マグネットキャッチ_MC0051

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 218円 307円 51円 293円 248円 179円 259円 227円 1,467円 1,628円 242円 678円 458円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形面付 - 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 二方向取付 平行形埋込
                            取付方法 面付 面付 - 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 埋込
                            長さ(mm) 34 35 35 39 46 41 41 45 39 41 - 45 46

                            LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            小型スイッチボックス用 カバーの固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/22
                            小型スイッチボックスのスイッチ部のプロテクトカバー用に選定しました。
                            選定条件は小型(省スペース)、樹脂製を探しており、使用しました。
                            小型ですが吸着力もあり、とても良いです。(磁石の仕様も選定出来る為、用途に応じて使い分けができます)

                            受座はSUS仕様(SUS430)も選定できればいいなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置部品として
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/25
                            装置扉の閉固定に使用しました。サイズ・マグネットの強度と種類が豊富なため使い勝手が良い商品だと思います。小さいものでも磁力の強いものもありますので小さな装置への使用の際には非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販棚内部機構(PC収納)用蓋キャッチに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            もともとは得意先様で既存使用していた類似品の純正部品であったため、それに準じて利用し始めました。小型かつ省スペース化が可能な商品としては、吸着力も十分で満足しています。強いて要望を言うなら、取付け穴が丸穴のラインナップがあるとうれしいです。長穴は実装時の微調整が可能というメリットはありますが、ボルト一点での強固な固着ができないからです(レーザー座標測量による公差の少ない正確な位置決めができるため、丸穴が好ましいことが多いです)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型の装置の扉の開閉に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            扉に固定した時に小窓の視界がさえぎられないように他の商品も見比べて1番小さくて薄いこの商品を選びました。吸着力もあり問題なく使用しています。取り付けに関しては受け座の金具の材質をステンレス仕様に変えて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の固定に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            他の商品なども見ましたが、大きさと保持力で選びました。取り付けも問題なく、小さくて薄いのでスペース的にもよかったです。吸着力が少し強めではありますが、問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-YS001
                            MC-YS002
                            MC-YS002P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            吸着板 マグネット材料 受座材料 受座仕上 使用環境

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1029.4なしネオジウム--耐熱

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012なしフェライト--標準

                            256円

                            ( 282円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012ありフェライト光沢クロメート耐熱

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました