(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
678円
税込価格
746円

小型高吸着力タイプのマグネットキャッチです。【特長】・取付面は吸着面に対して2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    78.4
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    11
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリカーボネート
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    有色クロメート
  • 使用環境:
    耐熱

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型 外形図

寸法図

製品仕様

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリカーボネート(PC)ホワイト、グレー
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(3)磁石ネオジム-
(4)受座鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-110NF-WTホワイト78.4810
MC-110NF-GRグレー

注意・禁止事項

注意
  • 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座を使用せず、板金に吸着させる場合、板厚は3mm以上に設定してください。3mm未満の場合、吸着力は落ちます。
  • 写真の色は現品と多少異なります。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GR(グレー)
10

1個

678( 746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

W(ホワイト)
10

1個

678( 746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
【特長】
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です。
【用途】
・扉の閉時の保持に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

    マグネットキャッチ MC-FP5S型

    マグネットキャッチ MC-FP5S型

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

        マグネットキャッチ_MC-FS17W

        マグネットキャッチ_MC-FS17W

          LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

          LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

            受座 SP0207

            受座 SP0207

              強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

              強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

                強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                  薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                  薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                    マグネットキャッチ_MC0051

                    マグネットキャッチ_MC0051

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 678円 378円 1,051円 394円 293円 25円 868円 388円 358円 458円 1,467円 2,527円 1,634円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 平行形埋込 二方向取付 平行形面付 平行形面付 - 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 平行形埋込 平行形面付 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 埋込 面付 面付 面付 - 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 78.4 44.1 - 58.8 - - - - 16.6 53.9 29.4 29.4 29.4

                            家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の固定部材に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            装置の固定部材に 剛性が必要な場所での部品として使用しました。物はよいですが、価格がもう少し安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました