(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-IS4FBLP
マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ キャップ/マグネットキャッチ MC

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ MC-IS4FBLP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

頑丈な埋込型ヨーク可動タイプマグネット MC-IS4Fです。【特長】・ヨーク部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    丸形
  • 取付方法:
    埋込
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    24.5
  • 長さ(mm):
    14
  • 幅(mm):
    14
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    16.6
  • 本体材質(詳細):
    ポリアミド
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

MC-IS4FBLP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ 外形図

寸法図

製品仕様

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ホワイト、ブラック
(2)ヨーク有色クロメート処理
(3)磁石フェライト-
(4)受座有色クロメート処理

MC-IS4FBLP

  • 色:ブラック
  • 吸着力:24.5N/2.5kgf
  • 質量7.7g

MC-IS4FWTP

  • 色:ホワイト
  • 吸着力:24.5N/2.5kgf
  • 質量7.7g

使用例

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ 使用例

取付方法図

注意・禁止事項

注意
  • ※ 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ ヨーク部分を押し込むと動きが悪くなることがあるため、筒状のものを利用して、マグネットキャッチの正面のツバ部分を打込むようにして取り付けてください。
  • ※ 接着剤は使用しないでください。(ヨーク部が固着することがあります。)

型番リスト

型番
使用環境
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-IS4FBLP

標準
B(ブラック)
10

1個

268( 295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈な埋込型ヨーク可動タイプマグネット MC-IS4Fです。
【特長】
・ヨーク部が可動するため、吸着面とマグネットの垂直関係が多少ずれても、吸着力を維持できます。
・付属品:受座W4。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

MC-IS4FBLPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプの型番MC-IS4FBLPのページです。
型番MC-IS4FBLPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

    受座 W型

    受座 W型

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

        マグネットキャッチ MS型

        マグネットキャッチ MS型

          マグネットキャッチ_MC0083

          マグネットキャッチ_MC0083

            マグネットキャッチ MC0097型

            マグネットキャッチ MC0097型

              マグネットキャッチ MC0750

              マグネットキャッチ MC0750

                マグネットキャッチ MC0099型

                マグネットキャッチ MC0099型

                  薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                  薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                    マグネットキャッチ MC009

                    マグネットキャッチ MC009

                      マグネットキャッチ_MC0083D

                      マグネットキャッチ_MC0083D

                        マグネットキャッチ_MC0051

                        マグネットキャッチ_MC0051

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 268円 20円 303円 349円 208円 138円 418円 168円 202円 178円 338円 398円 2,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付
                            マグネットキャッチ形状 丸形 - 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形埋込 二方向取付
                            取付方法 埋込 - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 24.5 - - - 68.6 - 24.5 - - - 98 53.9 -

                            マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            撮像機器の判定装置に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            撮像機器の判定装置に 納期、種類共に問題なし。寸法を細かく指定できると更に使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-IS4FWTP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用環境 本体色

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱W(ホワイト)

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました