(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーキャッチ 長穴 R265/R325

ローラーキャッチ 長穴 R265/R325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
218円
税込単価
240円

扉の閉時の保持に最適なローラーキャッチです。【特長】・ローラー部はポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    ローラーキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    23.52
  • 長さ(mm):
    26.9
  • 幅(mm):
    13.8
  • 本体材料:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    24
  • 本体材質(詳細):
    ステンレス(SUS430)
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    2.8
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

R265-SUS、R325-SUS 外形図

外形寸法図

製品仕様

R265-SUS、R325-SUS 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS430)素地
(2)アーム
(3)ばねステンレス鋼(SUS304)
(4)ローラーポリエチレン(PE)ナチュラル
型番押込力N押込力kgf引張力N引張力kgf質量g
R265-SUS12.71.323.52.48
R325-SUS9.8130.43.115

規格表

型番L1L2L3L4L5W1W2H1h1P1P2d1d2
R265-SUS231287.22426.924.513.5719.71832.8
R325-SUS29148.59.53131.828.515.57.823.5203.53.8

使用例

R265-SUS、R325-SUS 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R265-SUS

10

1個

218( 240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なローラーキャッチです。
【特長】
・ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
・押込力および引張力にはばらつきあります。
・付属品:受座。
【用途】
・小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネットに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

R265-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャッチ 長穴 R265/R325の型番R265-SUSのページです。
型番R265-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーキャッチ 長穴 R265/R325

ローラーキャッチ 長穴 R265/R325

    マグネットキャッチ C-92

    マグネットキャッチ C-92

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

      マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

        強力マグネットキャッチ C-158

        強力マグネットキャッチ C-158

          マグネットキャッチ C-93

          マグネットキャッチ C-93

            ステンレス ローラーキャッチ C-1128

            ステンレス ローラーキャッチ C-1128

              マグネットキャッチ C-54

              マグネットキャッチ C-54

                ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                  マグネットキャッチ C-166

                  マグネットキャッチ C-166

                    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                      マグネットキャッチ MC-FP5S型

                      マグネットキャッチ MC-FP5S型

                        マグネットキャッチ C-74

                        マグネットキャッチ C-74

                          マグネットキャッチ MC0097型

                          マグネットキャッチ MC0097型

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 218円 102円 303円 593円 243円 532円 112円 40円 244円 188円 378円 211円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 ローラーキャッチ - - - - ローラーキャッチ - - - - - - -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 - 面付 埋込 埋込 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 23.52 - - - 14 17 - - 47 - 44.1 44 -
                            長さ(mm) 26.9 - - - 47 41.5 - - 50 - 40 60 41

                            ローラーキャッチ 長穴 R265/R325のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            屋外郵便受けの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            動作がなめらかで、取り付けもしやすいです。耐久性も高いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐摩耗を重視
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            耐摩耗を重視してこちらを選びました。長さがもっと長い物があるとよい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました