(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R500R
ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R ローラーキャッチ R500R

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R R500R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

扉の閉時の保持に最適な埋込タイプのローラーキャッチ。【特長】・扉側に一体型のス...

詳細情報を確認する

  • 吸着板:
    なし
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

R500R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R 外形図1

R500Rの寸法図1

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R 外形図2

R500Rの寸法図2

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R 外形図3

ストライカーの寸法図

製品仕様

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R 製品仕様1

R500Rの外観

仕様

  • 押込力N:25N
  • 押込力:2.6kgf
  • 引張力:64N
  • 引張力:6.5kgf
  • 質量:14g

押込力・引張力は、ストライカーRC69010Nを使用した場合

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R 製品仕様2

RC69010Nの外観

仕様

  • 材料:ポリアセタール(POM)
  • 色:ナチュラルホワイト

押込力・引張力は、ストライカーRC69010Nを使用した場合

No.部品名材料仕上/色
(1)本体鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(2)アーム
(3)ローラーポリプロピレン(PP)ナチュラル
(4)ばね鋼(SWP)有色クロメート処理(三価)
(5)リベットA鋼(SWCH)
(6)リベットB

型番リスト

型番
種類
ドアキャッチ種類
取付方法
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
本体材料
高さ(mm)
本体材質(詳細)
本体仕上
取付穴径
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R500R

ドアキャッチ
ローラーキャッチ
面付
64
40
15
スチール
28.3
光沢クロメート
3.1
-
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適な埋込タイプのローラーキャッチ。
【特長】
・扉側に一体型のストライカーを設け、ストライカーの取り付けの手間、位置合わせの手間が無くなった。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

R500Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500Rの型番R500Rのページです。
型番R500Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

    ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

    ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

      ローラーキャッチ C-51

      ローラーキャッチ C-51

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

          ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

          ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

            樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

            樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

              埋込みマグネットキャッチ C-94

              埋込みマグネットキャッチ C-94

                LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                  強力マグネットキャッチ MCH

                  強力マグネットキャッチ MCH

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

                      ステンレス ドアキャッチ FC-1906-B

                      ステンレス ドアキャッチ FC-1906-B

                        プラスチック スライドラッチ CP-294N

                        プラスチック スライドラッチ CP-294N

                          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 40円 778円 52円 488円 185円 102円 62円 72円 799円 112円 4,373円 976円 3,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            吸着板 なし あり - あり あり あり - - あり - - - あり
                            使用環境 耐熱 耐熱 - 耐熱 耐熱 耐熱 - 標準 標準 - - - 耐熱

                            ローラーキャッチ 埋込タイプ R500Rのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品(筐体)に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            筐体カバー部に対し閉時の扉固着に使用しています。性能や形状(見栄え)等を考慮し利用始めました。一体型のストライカーにより、取り付けの手間も無く、位置合わせが容易で重宝しており、気に入って継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC69010N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 ドアキャッチ種類 取付方法 吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            本体材料 高さ
                            (mm)
                            本体材質(詳細) 本体仕上 取付穴径 仕様

                            40円

                            ( 44円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品---329樹脂16.5ポリアセタール--ストライカー

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました