小型なので省スペース化に最適なキャッチです。【特長】・オールプラスチック製です...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
寸法図
寸法図 (印の寸法はRC6900はΦ3.0となります。)
寸法図
外観
No. | 部品名 | 材料 | 色 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | ポリアセタール(POM) | ナチュラル/ブラック |
(2) | ローラー | ポリエチレン(PE) | |
(3) | ストライカー | ポリアセタール(POM) |
型番 | 押込力N | 押込力kgf | 引張力N | 引張力kgf |
---|---|---|---|---|
RC6900 | 11 | 1.1 | 16 | 1.6 |
RC6901 | 24 | 2.4 | 29 | 3.0 |
RC6901BL | 19 | 1.9 | 25 | 2.6 |
単位:mm
型番 | A | B | C | D | E | F | P | P1 | G | H | I | J | P2 | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC6900 | 29 | 12 | 21.2 | 11.3 | 8 | 2 | 21.5 | 6 | 26 | 13.5 | 7.5 | 1.7 | 20 | 3 |
RC6901 | 31.3 | 14 | 27.2 | 12.6 | 9 | 2.3 | 24.4 | 7.5 | 32 | 16.5 | 9 | 2 | 23.6 | 4 |
RC6901BL |
型番 |
吸着力/引張力/保持力(N) |
長さ(mm) |
幅(mm) |
高さ(mm) |
取付穴径 |
吸着板 |
使用環境 |
本体色 |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
小型なので省スペース化に最適なキャッチです。
【特長】
・オールプラスチック製ですので錆の心配ありません
・強力プラスチック製で耐久力抜群です(30万回の耐久試験をクリアしています)
・ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます
・かぶせ扉、インセット扉兼用です
・RC6901のみブラウン色もできます
【用途】
・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに適用