(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ NB01

マグネットキャッチ NB01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
58円 ~ 138円
税込価格
64円 ~ 152円

ポリアミド(PA)のマグネットキャッチです。【特長】・産業用。・フェライト(焼...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ NB01 製品仕様

NB01Hの寸法図

マグネットキャッチ 外形図

NB01の寸法図

製品仕様

NB01H

マグネットキャッチ NB01 製品仕様2

外観

適応板厚φ取付穴寸法
0.8~1.411.5
1.5~312
  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:ホワイト
  • 質量:0.5g

NB01

マグネットキャッチ NB01外形図2

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ケースポリアミド(PA)ホワイト
(2)ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-
  • 吸着力:10.78N
  • 吸着力:1.1kgf
  • 質量:2g

使用例

マグネットキャッチ NB01:関連画像

NB01の取付仕様図

選定サポート情報

マグネットの種類と特性

磁石特長磁力の強さ
(イメージ)
減磁回復温度耐熱性耐食性
(めっき無)
機械的強度
(もろさ)
フェライト
(焼結)
●酸化鉄を主原料にした錆びにくい磁石
●割れ、欠けやすい
-約200℃×

磁石の熱減磁特性

マグネットキャッチ NB01:関連画像

磁石の熱減磁特製のグラフ

ヨークの役割について

マグネットキャッチ NB01:関連画像

磁石を単体で使用した場合

マグネットキャッチ NB01:関連画像

ヨークを使用した場合

注意・禁止事項

注意
  • 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
本体仕上
マグネット材料
マグネット仕上
使用環境
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
9.5
15.2
素地
フェライト
素地
耐熱
-
10

1個

138( 152円 )

4日目

15
15
15.1
-
-
-
標準
ホルダー
10

1個

58( 64円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリアミド(PA)のマグネットキャッチです。
【特長】
・産業用。
・フェライト(焼結)磁石。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ NB01

マグネットキャッチ NB01

    マグネットキャッチ_MC0051

    マグネットキャッチ_MC0051

      マグネットキャッチ_MC-S88

      マグネットキャッチ_MC-S88

        マグネットキャッチ MC-S78

        マグネットキャッチ MC-S78

          マグネットキャッチ MC0750

          マグネットキャッチ MC0750

            マグネットキャッチ_MC0083

            マグネットキャッチ_MC0083

              マグネットキャッチ MC-IS型

              マグネットキャッチ MC-IS型

                LAMP 受座 MC-YN001U

                LAMP 受座 MC-YN001U

                  マグネットキャッチ MC009

                  マグネットキャッチ MC009

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                      マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                      マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                        マグネットキャッチ_MC-FS17W

                        マグネットキャッチ_MC-FS17W

                          マグネットキャッチ_MC12/MC12S

                          マグネットキャッチ_MC12/MC12S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 58円 458円 277円 328円 515円 208円 228円 51円 227円 338円 228円 394円 629円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 丸形 平行形埋込 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 丸形 - 垂直形面付 平行形面付 平行形埋込 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 埋込 埋込 面付 面付 面付 面付 埋込 - 面付 面付 埋込 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 10.78 53.9 14.7 7.8 24.5 68.6 - - - 98 - 58.8 -

                            マグネットキャッチ NB01のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            多品種用途の装置ジグ
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            多品種用途の装置ジグとして、様々なジグに対応するため、色々なメーカーの仕様違いをかき集めたうちの一つです。性能は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました