(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC12
マグネットキャッチ_MC12/MC12S マグネットキャッチ MC12

マグネットキャッチ_MC12/MC12S MC12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

扉の閉時の保持に最適。金色アルマイト処理と塗装の2種ございます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    75.5
  • 幅(mm):
    13
  • 本体材料:
    アルミニウム
  • 高さ(mm):
    26
  • 本体材質(詳細):
    アルミ合金
  • 取付穴径:
    3.6
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 使用環境:
    耐熱

MC12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC12/MC12S 外形図

製品仕様

型番仕上吸着力N吸着力kgf質量g
MC12金色アルマイト処理49572.9
MC12S塗装/ブラウンメタリック88.29

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体アルミニウム
合金
MC12:金色アルマイト処理
MC12S:塗装/ブラウンメタリック
2ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
3磁石フェライト-
4受座鋼(SPCC)MC12:光沢クロメート処理(三価)
MC12S:クロムめっき

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体仕上
受座仕上
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC12

49
金色アルマイト
光沢クロメート
-
10

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適。金色アルマイト処理と塗装の2種ございます。

カタログ

 

MC12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC12/MC12Sの型番MC12のページです。
型番MC12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ_MC12/MC12S

マグネットキャッチ_MC12/MC12S

    マグネットキャッチ C-73

    マグネットキャッチ C-73

      マグネットローラー締り DER

      マグネットローラー締り DER

        マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

        マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

          マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

          マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

            スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

            スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                マグネットキャッチ_MC0083D

                マグネットキャッチ_MC0083D

                  スーパーマグネットキャッチ(横型) C-100-B

                  スーパーマグネットキャッチ(横型) C-100-B

                    スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                    スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                      3線付マグネットキャッチ

                      3線付マグネットキャッチ

                        大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                        大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                          マグネットキャッチ MGCE

                          マグネットキャッチ MGCE

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 368円 453円 812円 718円 520円 1,482円 428円 338円 299円 188円 890円 698円 231円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 プッシュタイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 75.5 76 64 86.5 56.5 - 60 80 - - 60 46 -

                            マグネットキャッチ_MC12/MC12Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/17
                            結構しっかりしていて重宝しました。ある程度の塗色指定できると良いかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構部品の省スペース化として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            機構部品の省スペース化として極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC12S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            本体仕上 受座仕上 発注コード

                            648円

                            ( 713円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1088.2ブラウンメタリック塗装クロームめっき481-1224

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました