(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC0099型

マグネットキャッチ MC0099型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
168円 ~ 218円
税込価格
185円 ~ 240円

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。【特長】・取付面は吸着面に対して...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    11.5
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    14.5
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
    本体グレー色のみ、吸着力は51N(5.2kgf)です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC0099型 外形図1

寸法図

マグネットキャッチ MC0099型 外形図2

寸法図

マグネットキャッチ MC0099型 外形図3

寸法図

製品仕様

マグネットキャッチ MC0099型 製品仕様1

グレーの外観

マグネットキャッチ MC0099型 製品仕様2

ホワイトの外観

マグネットキャッチ MC0099型 製品仕様3

ブラックの外観

材料・仕上げ/色

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ホワイト、 ブラック
ポリカーボネート(PC)グレー
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理
(3)磁石フェライト-
(4)受座光沢クロメート処理
型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC0099BPブラック10.81.116.3
MC0099WPホワイト
MC0099SBPブラック37.23.8
MC0099SWPホワイト
MC0099GPグレー515.2

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.8
B(ブラック)
10

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51.0
G(グレー)
10

1個

218( 240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

37.2
B(ブラック)
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

37.2
W(ホワイト)
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.8
W(ホワイト)
10

1個

209( 230円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。
【特長】
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
・付属品:受座 SP0207。

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
    本体グレー色のみ、吸着力は51N(5.2kgf)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC0099型

マグネットキャッチ MC0099型

    マグネットキャッチ MC009

    マグネットキャッチ MC009

      マグネットキャッチ_MC0051

      マグネットキャッチ_MC0051

        強力マグネットキャッチ MCH

        強力マグネットキャッチ MCH

          受座 W型

          受座 W型

            薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

            薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

              マグネットキャッチ_MC0083D

              マグネットキャッチ_MC0083D

                マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                  マグネットキャッチ_MC0083

                  マグネットキャッチ_MC0083

                    マグネットキャッチ MC0750

                    マグネットキャッチ MC0750

                      ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                      ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                        マグネットキャッチ_MC-S88

                        マグネットキャッチ_MC-S88

                          家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                          家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 168円 178円 398円 799円 20円 202円 338円 208円 208円 418円 488円 277円 678円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 垂直形面付 平行形埋込 二方向取付 - 平行形面付 平行形面付 平行形埋込 平行形面付 平行形面付 - 垂直形面付 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 - 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 45 45 46 - - - 80 29 50 42 - 46 45

                            マグネットキャッチ MC0099型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            とびらの固定用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                            ちょっとした扉の固定として使用。
                            ちょうどよいです。価格も強さも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構部品の省スペース化として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            機構部品の省スペース化として極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品扉の閉時固着に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            製品扉の閉時固着に使用しています。サイズ感が丁度良かったことと用途に合わせ3タイプの吸着力が選定可能な利便性の高さから採択しました。想定通りの使い勝手が実現出来ており満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました