(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC0097型

マグネットキャッチ MC0097型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
138円 ~ 158円
税込価格
152円 ~ 174円

マグネットキャッチ。【特長】・付属品:受座。【用途】・扉の閉時の保持に最適。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    10
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    18.5
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    耐熱

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC0097型 外形図1

寸法図(本体)

マグネットキャッチ MC0097型 外形図2

寸法図(受座)

製品仕様

マグネットキャッチ MC0097型 製品仕様
No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリエチレン(PE)ホワイト、ブラック
(2)ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-
(4)受座鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
型番吸着力質量
MC0097Wホワイト14.7N(1.5kgf)12g
MC0097Bブラック
MC0097W-1ホワイト34.3N(3.5kgf)
MC0097B-1ブラック

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.7
B(ブラック)
10

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34.3
B(ブラック)
10

1個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.7
W(ホワイト)
10

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34.3
W(ホワイト)
10

1個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチ。
【特長】
・付属品:受座。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC0097型

マグネットキャッチ MC0097型

    受座 W型

    受座 W型

      マグネットキャッチ MC0750

      マグネットキャッチ MC0750

        マグネットキャッチ_MC0051

        マグネットキャッチ_MC0051

          薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

          薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

            マグネットキャッチ MC009

            マグネットキャッチ MC009

              マグネットキャッチ_MC0083D

              マグネットキャッチ_MC0083D

                マグネットキャッチ_MC0083

                マグネットキャッチ_MC0083

                  マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                  マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                    マグネットキャッチ MC-S78

                    マグネットキャッチ MC-S78

                      マグネットキャッチ MS型

                      マグネットキャッチ MS型

                        マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                        マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                          マグネットキャッチ_MC200

                          マグネットキャッチ_MC200

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 138円 20円 418円 398円 202円 178円 338円 208円 303円 328円 349円 208円 168円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 - 平行形面付 平行形埋込 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 平行形埋込 垂直形面付
                            取付方法 面付 - 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付
                            長さ(mm) 41 - 42 46 - 45 80 50 - 38 - 29 48

                            マグネットキャッチ MC0097型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置架台の部品に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/14
                            装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            1番手軽に使用できるのでこの商品を選びました。全てミスミで揃えることができて、納期も早いところが良いと思います。性能は問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました