(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC009

マグネットキャッチ MC009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
178円 ~ 208円  特別価格 
税込価格
196円 ~ 229円  特別価格 

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。吸着力、カラー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    16.9
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    15
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC009 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC009Wホワイト24.52.517
MC009BRブラウン
MC009SWホワイト495
MC009SBRブラウン

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体ポリエチレン(PE)ホワイト、ブラウン
2ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理
3磁石フェライト-
4受座鋼(SPCC)光沢クロメート処理

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
BR(ブラウン)
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

49
BR(ブラウン)
10

1個

208円

171

( 188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

49
W(ホワイト)
10

1個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24.5
W(ホワイト)
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。吸着力、カラーにつき、4タイプございます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC009

マグネットキャッチ MC009

    マグネットキャッチ_MC200

    マグネットキャッチ_MC200

      マグネットキャッチ MC0097型

      マグネットキャッチ MC0097型

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

          マグネットキャッチ_MC0083

          マグネットキャッチ_MC0083

            マグネットキャッチ MC84型

            マグネットキャッチ MC84型

              薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

              薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                  マグネットキャッチ MC0099型

                  マグネットキャッチ MC0099型

                    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                        マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

                        マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 178円 168円 138円 488円 208円 248円 202円 428円 168円 457円 1,051円 267円 2,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ プッシュタイプ スイッチ付
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 - 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 45 48 41 - 50 46 - 60 45 50 63 43 45

                            マグネットキャッチ MC009のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品扉の受け手として
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            製品扉の受け手として使用しています。試作時に色々試した中で、サイズ感や吸着力が当社の仕様に一番合致したため利用しました。製品には満足しています。当社の利用は、相手方の鋼鈑に直接吸着させるため、受け座を必要としません。毎回廃棄するのも無駄なので受け座を付属しない代わりに価格を安くする等の選択肢があってもよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました