(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ_MC0083D

マグネットキャッチ_MC0083D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    98
  • 長さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    黄銅
  • 高さ(mm):
    14.6
  • 本体材質(詳細):
    黄銅(真鍮)
  • 本体仕上:
    ニッケルメッキ
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC0083D 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC0083D981063

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体黄銅ニッケルめっき
(2)ヨーク鋼(SPCC)
(3)磁石フェライト-
(4)底蓋アルミニウム合金アルマイト処理
(5)受座鋼(SPCC)ニッケルめっき

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC0083D

10

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

MC0083Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC0083Dの型番MC0083Dのページです。
型番MC0083Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ_MC0083D

マグネットキャッチ_MC0083D

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

      マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

      マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

        防錆型マグネットキャッチ C-929

        防錆型マグネットキャッチ C-929

          マグネットキャッチ MGCP

          マグネットキャッチ MGCP

            マグネットローラー締り DER

            マグネットローラー締り DER

              マグネットキャッチ MC0750

              マグネットキャッチ MC0750

                マグネットキャッチ_MC0083

                マグネットキャッチ_MC0083

                  スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                  スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                    大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                    大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                      スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                      スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                            メーカー スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 338円 689円 457円 541円 243円 925円 515円 208円 212円 698円 1,482円 1,051円 2,527円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ プッシュタイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 平行形面付 - 平行形埋込 平行形埋込 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 埋込 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 98 98 68.6 49 - - 24.5 68.6 - 23.5 - - 29.4

                            マグネットキャッチ_MC0083Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました