(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ_MC-FS17W

マグネットキャッチ_MC-FS17W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

扉の閉時の保持に最適。【特長】・本製品はMC-FS10の強力タイプです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    58.8
  • 長さ(mm):
    64
  • 幅(mm):
    10
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    14
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    標準

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC-FS17W 外形図

製品仕様

No. 部品名材 料仕上/色
(1) 本体ABS樹脂ホワイト
(2) ヨーク鋼(SPCC) 有色クロメート処理(三価)
(3) 磁石フェライト-
(4) ばねポリアセタール(POM)レッド(MC-FS17W)
 
取付例
取付加工図
取付穴寸法
マグネットキャッチ_MC-FS17W 製品仕様01
マグネットキャッチ_MC-FS17W 製品仕様02
板 厚A
0.8 55 
1.0 
1.2 55.5 
1.6 56 
2.0 56.5 

規格表

型 番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-FS17Wホワイト58.8617.8

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-FS17W

10

1個

394( 433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適。

【特長】
・本製品はMC-FS10の強力タイプです

カタログ

 

MC-FS17Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC-FS17Wの型番MC-FS17Wのページです。
型番MC-FS17Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ_MC-FS17W

マグネットキャッチ_MC-FS17W

    マグネットキャッチ_MC0083

    マグネットキャッチ_MC0083

      マグネットキャッチ_MC0051

      マグネットキャッチ_MC0051

        マグネットキャッチ_MC-S88

        マグネットキャッチ_MC-S88

          マグネットキャッチ MC0750

          マグネットキャッチ MC0750

            マグネットキャッチ MC-S78

            マグネットキャッチ MC-S78

              マグネットキャッチ_MC12/MC12S

              マグネットキャッチ_MC12/MC12S

                マグネットキャッチ MC009

                マグネットキャッチ MC009

                  マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                  マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                      LAMP 受座 MC-YN001U

                      LAMP 受座 MC-YN001U

                        マグネットキャッチ_MC200

                        マグネットキャッチ_MC200

                          受座 W型

                          受座 W型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 394円 208円 458円 277円 515円 328円 629円 227円 208円 338円 51円 214円 20円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ -
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 - 垂直形面付 -
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 - 面付 -
                            吸着力/引張力/保持力(N) 58.8 68.6 53.9 14.7 24.5 7.8 - - 29.4 98 - - -

                            マグネットキャッチ_MC-FS17Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました