(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

【特長】・埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    17
  • 長さ(mm):
    38
  • 幅(mm):
    13
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    13.5
  • 高さ+受座厚さ(mm):
    12
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.3
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    樹脂
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱
  • 発注コード:
    254-0851

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ジュラコン埋込キャッチ JCUの仕様

外観

外観

使用例

使用例

寸法図

寸法図

No.部品名材料
(1)本体ポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)ストライカーポリアミド(PA)
品番引張力N引張力kgf押込力N押込力kgf質量g
JCU171.7181.83.5

使用上のご注意

  • キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 本体とストライカーは色調が異なります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCU

10

1個

185( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。
【用途】
・かぶせ扉用です。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

JCUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラコン(R)埋込キャッチ JCUの型番JCUのページです。
型番JCUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

    ローラーキャッチ C-96

    ローラーキャッチ C-96

      樹脂キャッチ JC-T50

      樹脂キャッチ JC-T50

        角型ジュラコンキャッチ C-131

        角型ジュラコンキャッチ C-131

          ドアリミットスイッチ

          ドアリミットスイッチ

            LAMP ナックルキャッチ NAC

            LAMP ナックルキャッチ NAC

              LAMP プッシュラッチ MC-20型

              LAMP プッシュラッチ MC-20型

                プラスチックロッド受け CP-837

                プラスチックロッド受け CP-837

                  マグネラッチ MC-25型

                  マグネラッチ MC-25型

                    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 185円 95円 304円 80円 1,260円 398円 472円 51円 613円 72円 307円 910円 52円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ - ドアキャッチ ドアキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ - マグネットキャッチ 関連部品 ドアキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ ローラーキャッチ クリップキャッチ クリップキャッチ - クリップキャッチ プッシュキャッチ - - - - - クリップキャッチ
                            取付方法 面付 面付 面付 埋込 - 面付 面付 - 面付 - 面付 - 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 17 - 23.5 22 - 69.5 40 - 4.9 - 26.5 - -
                            長さ(mm) 38 - 50 38 - 35.4 35.5 - 40.8 - 35 - -

                            ジュラコン(R)埋込キャッチ JCUのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            父の自宅の郵便受の取出し扉の修理
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/13
                            父の自宅の郵便受けの取出し扉のキャッチ部品が破損したので修理するため購入しました。
                            父は近所のホームセンターで探したが同じものが見つからず困っていると聞き、ミスミさんの通販サイトで探したら見つかりました。2~3日後には届くので修理して上げる予定です。本当に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポストの金具交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/13
                            色々なサイトで価格を見比べましたが、ここが一番安く注文。交換後3ヶ月ほど経ちますが問題等も無く皆さんにお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            当社で取り扱う一品物の製品に対しパーツ同士の固着に使用しています。普段あまり取り外さない部位ですが、接着してしまう訳にはいかないような特殊部位に対し利用しています。保持の強度もあり最適です。当社で使用する部材が、ベニヤや樹脂であるため使い勝手も非常によいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物収納蓋の開閉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/04
                            以前使用していた物が壊れたので交換の依頼 
                            地元のDIYショップなど探したが見つかりませんでした
                            MiSuMi-VONOさんでやっと見つかり購入大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました