(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

樹脂製のキャッチ。【特長】・ケースは取付穴にワンタッチで取り付けできる。・キャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    19.6
  • 長さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    10
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    20.2
  • 高さ+受座厚さ(mm):
    18.7
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.4
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    樹脂
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱
  • 発注コード:
    377-0044

(i)ご注意

  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付の仕様

外観

外観

使用例

使用例

取付加工図

取付加工図

取付板厚高さH
0.832.3
1.032.9
1.233.8
寸法図

寸法図

No.部品名材料
(1)ケースポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)キャッチャー
(3)ストライカーポリアミド(PA)
品番引張力N引張力kgf押込力N押込力kgf質量g
JCU-F19.62.019.62.05.2

使用上のご注意

  • キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付皿小ねじM3
  • 十字穴付皿タッピンねじ呼び3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCU-F

1個

102( 112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のキャッチ。
【特長】
・ケースは取付穴にワンタッチで取り付けできる。
・キャッチャーが1.5mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できる。
【用途】
・扉のキャッチとして。

(i)ご注意

  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

カタログ

 

JCU-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付の型番JCU-Fのページです。
型番JCU-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付

    樹脂キャッチ

    樹脂キャッチ

      薄型マグネットキャッチ

      薄型マグネットキャッチ

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

          マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

          マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

            マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

            マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

              マグネットキャッチ アルミ製 TSM60

              マグネットキャッチ アルミ製 TSM60

                マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                  マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

                  マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

                    ステンレス カムロックファスナー C-1536

                    ステンレス カムロックファスナー C-1536

                      LAMP ナックルキャッチ NAC

                      LAMP ナックルキャッチ NAC

                        プラスチック スライドラッチ CP-294N

                        プラスチック スライドラッチ CP-294N

                          メーカー スガツネ工業 ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                          通常価格 102円 139円 1,444円 112円 77円 52円 209円 375円 70円 3,467円 398円 976円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - ドアキャッチ ドアキャッチ
                          ドアキャッチ種類 クリップキャッチ クリップキャッチ - - - - - - - - クリップキャッチ スライド・ホルダー
                          取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付 面付
                          吸着力/引張力/保持力(N) 19.6 - - 50 35 25 - - 45 - 69.5 -
                          長さ(mm) 43 - - 60 50 40 43 - 45 - 35.4 70

                          樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました