(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-IS2BP
マグネットキャッチ MC-IS型 キャップ/マグネットキャッチ MC

マグネットキャッチ MC-IS型 MC-IS2BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

マグネットキャッチ。【特長】・ホワイトとブラックの2種類を用意。・扉の閉時の保...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    丸形
  • 取付方法:
    埋込
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリアミド
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    強力磁石
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    標準

MC-IS2BP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC-IS型 外形図

寸法図

製品仕様

No.材料仕上/色
1ポリアミド(PA)ホワイト、ブラック
2鋼(ヨーク)有色クロメート処理
3フェライト

付属品:受座 W4

規格表

型番DLETd1d2吸着力N吸着力kgf質量
MC-IS2WPホワイト1013.810.788.69.81.04.7g
MC-IS4WPホワイト14140.71.2111224.52.57.7g
MC-IS2BPブラック1013.810.788.69.81.04.7g
MC-IS4BPブラック14140.71.2111224.52.57.7g

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-IS2BP

9.8
10
10
14.8
B(ブラック)
10

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチ。
【特長】
・ホワイトとブラックの2種類を用意。
・扉の閉時の保持に最適。
【用途】
・小型扉などに使用。

カタログ

MC-IS2BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-IS型の型番MC-IS2BPのページです。
型番MC-IS2BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-IS型

マグネットキャッチ MC-IS型

    マグネットキャッチ MC0750

    マグネットキャッチ MC0750

      マグネットキャッチ_MC0083D

      マグネットキャッチ_MC0083D

        マグネットキャッチ_MC0083

        マグネットキャッチ_MC0083

          マグネットキャッチ_MC0051

          マグネットキャッチ_MC0051

            マグネットキャッチ_MC-S88

            マグネットキャッチ_MC-S88

              受座 W型

              受座 W型

                薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                  マグネットキャッチ MC009

                  マグネットキャッチ MC009

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                      マグネットキャッチ MC-S78

                      マグネットキャッチ MC-S78

                        マグネットキャッチ_MC200

                        マグネットキャッチ_MC200

                          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 228円 515円 338円 208円 458円 277円 20円 242円 227円 375円 328円 214円 488円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            マグネットキャッチ形状 丸形 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形埋込 垂直形面付 - 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 -
                            取付方法 埋込 面付 面付 面付 埋込 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            本体材料 樹脂 スチール 黄銅 黄銅 樹脂 アルミニウム スチール 樹脂 樹脂 樹脂 アルミニウム 樹脂 亜鉛合金

                            マグネットキャッチ MC-IS型のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            材料把持部材の一部として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            材料把持部材の一部として採用。思っていたより軽量で使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉用マグネットキャッチ
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/16
                            開閉扉に使用しました。小型で良いと思います。
                            開閉による発塵低減の為、マグネットは
                            樹脂で覆われていると良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品扉の固着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            製品試作品扉の固着に使用しました。キャッチ方式がマグネットありきでの商品検索で、なかでも小型扉での利用であるため、この商品の形状、サイズ感がちょうどよく採択しました。結果良好で吸着力など性能面にも満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具に取り付けて使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            サイズと受け座が付いていたことで購入を決めました。取り付けも問題なく、使いやすい大きさでした。吸着力もちょうどよく、期待通りに使うことができました。取り外しが大変なのでネジ式だとよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-IS2WP
                            MC-IS4BP
                            MC-IS4WP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            本体色

                            228円

                            ( 251円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.8101014.8W(ホワイト)

                            228円

                            ( 251円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024.5141414.7B(ブラック)

                            250円

                            ( 275円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1024.5141414.7W(ホワイト)

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました