(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
753円 ~ 766円
税込価格
828円 ~ 843円

【特長】・マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    13
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    21
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.4
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け 外形図

寸法図

製品仕様

推奨ねじ
  • M4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け 製品仕様

MC-JM50WT/MC-JM50BL

部品名材料
本体ポリアセタール(POM)ホワイト、ブラック
磁石ネオジム-
型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-JM50WTホワイト29.4321
MC-JM50BLブラック

別売品
ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

注意・禁止事項

注意
  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
  • 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

型番リスト

型番
使用環境
本体色
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
防錆
BL(ブラック)
440-3908
10

1個

766( 843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐熱
WT(ホワイト)
344-9122
10

1個

753( 828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
・クリーンルームには、受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・洗浄機、厨房機器などに最適。
・扉の閉時の保持に最適。
・クリーンな環境に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

    マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

    マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

      マグネットキャッチ_MC0051

      マグネットキャッチ_MC0051

        薄型マグネットキャッチ MC-YN003

        薄型マグネットキャッチ MC-YN003

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

            受座 SP0207

            受座 SP0207

              ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

              ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

                  マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

                    マグネットキャッチ_MC0083

                    マグネットキャッチ_MC0083

                      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                      薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                        クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                        クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                          ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                          ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 753円 256円 398円 358円 1,051円 24円 2,725円 238円 427円 208円 202円 798円 40円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ -
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ プッシュタイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形埋込 平行形埋込 平行形埋込 二方向取付 - 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 -
                            取付方法 面付 埋込 埋込 面付 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 -
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 3.9 53.9 16.6 - - - - 15.7 68.6 - 29.4 -

                            LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向けのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            サイズ違いの部材
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。p2

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開閉扉のマグネットキャッチ
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/31
                            開閉扉のマグネットキャッチとして採用しました。
                            クリーンルーム向けの為、密封タイプですっきり見える。
                            受け座金が付いていないので別途用意する必要がある。これも良い。
                            価格も手頃でM4取付が決定の理由です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました