(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-MC-JM45WTF-30-6
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型 ファスナー AS

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型 AS-MC-JM45WTF-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。【特長】・ネオジム磁石を使用し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱
  • 本体色:
    WT(ホワイト)

AS-MC-JM45WTF-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45 外形図

外形図

製品仕様

推奨ねじ
  • 呼び4タッピンねじまたはM4ねじ(ステンレス鋼製、トラスまたはバインド)
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45 製品仕様

外観

No.部品名材料
(1)本体ポリプロピレン(PP)ホワイト
(2)磁石ネオジム-
型番吸着力N吸着力kgf質量
MC-JM45WT29.4N3kgf8.5g

注意・禁止事項

注意
  • 80℃以上の環境では使用しないでください。
  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 本体とクリーンマグネット受座MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MC-JMP45型の裏面の一部を青色として、本品との区別としています。

型番リスト

型番
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適合アルミフレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-MC-JM45WTF-30-6

6
30×30
10

1個

2,536( 2,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
【特長】
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です。
・厚さ5.6mmの薄型サイズでスペースを有効に活用できます。
・洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
・アルミフレーム取付用のブラケット、受座、取付ねじ、ASナットのセット品です。
・推奨ねじ:呼び4タッピンねじまたはM4ねじ(ステンレス鋼製、トラスまたはバインド)。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・クリーンな環境に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。
・耐薬品性に優れ、洗剤などを使う水まわり(洗浄器、キッチン周辺など)に最適。

カタログ

 

AS-MC-JM45WTF-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型の型番AS-MC-JM45WTF-30-6のページです。
型番AS-MC-JM45WTF-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

        強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

              LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

              LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

                家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                  マグネットキャッチ MC84型

                  マグネットキャッチ MC84型

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                    マグネットキャッチ_MC0083D

                      ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                      ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          マグネットローラー締り DER

                          マグネットローラー締り DER

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,527円 1,634円 2,534円 388円 375円 868円 218円 678円 248円 338円 2,305円 1,051円 925円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 - 二方向取付 平行形埋込
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 埋込
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 29.4 - - - - - 78.4 29.4 98 - - -

                            クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            取付
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            取付けに使用しました。納期が早くて助かりました。
                            特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            滑り部材の代用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            滑り部材の代用に滑らせたかったのでちょうどよかった。価格がすこし高いのが残念

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-MC-JM45WTD-40-10-30-8
                            AS-MC-JM45WTD-40-8-30-6
                            AS-MC-JM45WTF-30-8
                            AS-MC-JM45WTF-40-10
                            AS-MC-JM45WTF-40-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)
                            適合アルミフレームサイズ
                            (mm)

                            2,785円

                            ( 3,064円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10扉8 枠1040×40

                            2,812円

                            ( 3,093円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10扉6 枠830×30

                            2,527円

                            ( 2,780円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10830×30

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            101040×40

                            2,567円

                            ( 2,824円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10840×40

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました