(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,051円 ~ 1,408円
税込価格
1,156円 ~ 1,549円

扉の閉時の保持に最適キャッチです。【特長】・取付面は吸着面に対して2方向(平行...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    63
  • 幅(mm):
    14
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    19
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.2
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    防錆/防塵/防爆

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 外形図

※型番の後ろ2桁の数字刻印

製品仕様

部品名材 料仕上/色
本体ポリアセタール(POM)グレー
ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
磁石ネオジム-
ネオスポクロロプレン発泡ゴム
ポリアセタール(POM)グレー

規格表

型 番吸着力N吸着力kgf
MC-JM63G-1514.71.5
MC-JM63G-3029.43
MC-JM63G-50495

注意・禁止事項

  • 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.7
481-1232
10

1個

1,051( 1,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

29.4
481-1241
10

1個

1,258( 1,384円 )

3日目

49
440-3916
10

1個

1,408( 1,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適キャッチです。
【特長】
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
・マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆(水分、湿気などが入らない)、防塵(金属粉飛散無し)、防爆(金属同士の接着時の火花無し)に優れています。
・洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
・クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
・アルミプロファイルに取り付けできます。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・クリーンルーム、洗浄機、厨房機器などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

    LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

      薄型マグネットキャッチ MC-YN003

      薄型マグネットキャッチ MC-YN003

        受座 SP0207

        受座 SP0207

          マグネットキャッチ MC-FP5S型

          マグネットキャッチ MC-FP5S型

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

              マグネットキャッチ_MC0051

              マグネットキャッチ_MC0051

                家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      マグネットキャッチ MC0097型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                        マグネットキャッチ_MC-FS17W

                        マグネットキャッチ_MC-FS17W

                          マグネットキャッチ C-74

                          マグネットキャッチ C-74

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,051円 238円 358円 24円 378円 2,725円 398円 678円 1,405円 798円 138円 329円 211円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 平行形面付 平行形埋込 - 平行形埋込 平行形面付 平行形埋込 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 - 埋込 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 63 39 36 26 40 50 46 45 39 45 41 64 60

                            LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置の低コスト化のため
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            装置の低コスト化のためシンプルな部品で点数を減らすため、こちらの商品を採用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置扉部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            装置自体がクリーンルーム内での使用もあるため、当初設計段階でサイズ、性能、材質などを比較検討しこの商品の利用を始めました。クリーン仕様(防錆、防塵、防爆などの特長を遺憾なく発揮してくれる商品であり満足してリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました