(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-MC-YN005-30-6
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型 ファスナー AS

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型 AS-MC-YN005-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,497円 1,313円
税込単価
1,647円 1,444円

ステンレス鋼製で耐食性に優れたマグネットキャッチです。【特長】・小型サイズで邪...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    39
  • 幅(mm):
    11
  • 本体材料:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    7
  • 本体材質(詳細):
    ステンレス(SUS430)
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.2
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 吸着力にはバラつきがあります。現品でご確認ください。
    ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。

AS-MC-YN005-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型の仕様

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型の外観

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型の外観

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型の外形図

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型の外形図

型番部品名材料 仕上
(1)ヨークステンレス鋼(SUS430)素地
(2)センターヨークステンレス鋼(SUS430)素地
(3)磁石フェライト素地
(4)カバーステンレス鋼(SUS304)素地
品番磁石吸着力N吸着力kgf質量
MC-YN005フェライト29.4N3kgf9g

型番リスト

型番
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適合アルミフレームサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-MC-YN005-30-6

6
30×30

1個

1,497円

1,313

( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れたマグネットキャッチです。
【特長】
・小型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・センターヨークのため、コンパクトながらも高吸着力です。
・同形状で耐熱仕様のMC-YN005HP型もあります。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 吸着力にはバラつきがあります。現品でご確認ください。
    ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。

カタログ

 

AS-MC-YN005-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型の型番AS-MC-YN005-30-6のページです。
型番AS-MC-YN005-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

      LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

      LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

        ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

        ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

              マグネットキャッチ MC0097型

              マグネットキャッチ MC0097型

                シグナルマグネットキャッチ SMC型

                シグナルマグネットキャッチ SMC型

                  SUS製受座_AS-YN005

                  SUS製受座_AS-YN005

                    マグネットキャッチ MC0750

                    マグネットキャッチ MC0750

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

                        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

                          ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                          ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,405円 238円 348円 259円 1,497円 1,297円 138円 2,189円 420円 418円 528円 498円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 関連部品
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 - 通常タイプ 通常タイプ - -
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 - 平行形面付 平行形面付 - -
                            取付方法 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 - 面付 面付 - -
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 - - 29.4 39 - - - - 24.5 22.5 - -

                            ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-MC-YN005-30-8
                            AS-MC-YN005-40-10
                            AS-MC-YN005-40-8
                            AS-MC-YN005-40-8-30-6
                            AS-MC-YN005-40-8-30-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)
                            適合アルミフレームサイズ
                            (mm)

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 -

                            4日目

                            830×30

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1040×40

                            1,405円

                            ( 1,546円 )
                            1個 -

                            4日目

                            840×40

                            1,405円

                            ( 1,546円 )
                            1個 -

                            4日目

                            扉6 枠8-

                            1,561円

                            ( 1,717円 )
                            1個 -

                            4日目

                            扉8 枠10-

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました