(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 受座 AS-68

ステンレス鋼製 受座 AS-68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

扉の閉時の保持に必要なパーツ部品として展開しているキャッチ。【特長】・受座材料...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 長さ(mm):
    68
  • 幅(mm):
    18
  • 本体材料:
    ステンレス
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱
  • 発注コード:
    481-1186

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製受座AS-68の寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-68

10

1個

495( 545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に必要なパーツ部品として展開しているキャッチ。
【特長】
・受座材料がステンレス鋼/SUS430、受座仕上げが光沢バレル研磨を採用している。
・アルミフレームへ取り付ける際に、扉の閉時を保持する。
・質量が17gの受座。
・種類が関連部品に分類する。
【用途】
・扉の閉時の保持として最適。
・アルミフレームへの取り付け時に利用可能。

カタログ

 

AS-68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 受座 AS-68の型番AS-68のページです。
型番AS-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 受座 AS-68

ステンレス鋼製 受座 AS-68

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

      マグネットキャッチ受け金具 C-74

      マグネットキャッチ受け金具 C-74

        LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

        LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

            LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

            LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

              LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

              LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

                ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  受座 SP0207

                  受座 SP0207

                    LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                    LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                      マグネットキャッチ MC84型

                      マグネットキャッチ MC84型

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 495円 185円 35円 348円 678円 798円 218円 1,405円 24円 528円 248円 1,614円 1,051円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            長さ(mm) 68 49 50 41 45 50 34 39 26 35 46 50 63
                            幅(mm) 18 15 1.6 16.5 17 17 6 11 12 12 14.2 21 14
                            本体材料 ステンレス ステンレス スチール スチール 樹脂 ゴム 樹脂 ステンレス スチール ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂
                            吸着板 あり あり - なし なし なし - あり あり なし あり あり なし

                            ステンレス鋼製 受座 AS-68のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            外販機器扉部の閉時固着に使用しています。クリーン仕様のマグネットキャッチとセット利用しています。ありきたりの商品なので、性能等全く問題ありません。ストライクプレートなのでさほど影響ありませんが、せっかくならクリーン仕様のラインアップがあればよいかなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました