(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型 (レビュー)

通常価格(税別)
2,725円 ~ 3,222円
税込価格
2,998円 ~ 3,544円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
耐熱仕様(約250℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
【特長】
・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
【用途】
・厨房機器、各種試験装置などに適用。

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    撮像機器の判定装置
    評価 5.0満足度:5.02020/01/28
    撮像機器の判定装置に 納期、種類共に問題なし。寸法を細かく指定できると更に使いやすい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具固定用
    評価 4.0満足度:4.02019/12/06
    高温の装置内に設置する為、耐熱マグネットキャッチを
    探していました。
    耐熱温度が250度と優れておりますが、タキゲン製の同等品に
    比べ価格がちょっと高価かなと・・・。
    商品自体は素晴らしいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

      マグネットキャッチ_MC0083

      マグネットキャッチ_MC0083

        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

        LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

            マグネットキャッチ MC0097型

            マグネットキャッチ MC0097型

              薄型マグネットキャッチ MC-YN003

              薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                  LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                    マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                      ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                      ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,725円 1,208円 208円 1,051円 457円 179円 358円 1,478円 293円 208円 40円 3,897円 1,628円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ - スイッチ付 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 平行形埋込 - 二方向取付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 - 面付 面付
                            長さ(mm) 50 45 50 63 50 41 36 60 39 29 - 45 41

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。