(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型
  • 数量スライド割引

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,297円
税込価格
1,427円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
耐熱仕様(約250℃)のマグネットキャッチです。
【特長】
・ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
・小型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・同形状で耐熱仕様でないMC-YN005もあります。
・センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・厨房機器、各種試験装置などに適用。

(i)ご注意

  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の扉に使用
    評価 3.0満足度:3.02019/02/13
    保持力が欲しかったので購入しました。特に耐熱性や耐食性を必要とする環境での使用ではないのですが、想定通りの使用ができています。大きさもほどよく、吸着性も弱くはないです。取り付けも問題はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

    ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

    ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

        LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

        LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

          LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

          LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

            ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

            ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

              ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

              ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

                ワンタッチプッシュキャッチ C-71

                ワンタッチプッシュキャッチ C-71

                  密閉用マグネット FC-761

                  密閉用マグネット FC-761

                    ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

                    ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                        薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                        薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                          マグネラッチ MC-25型

                          マグネラッチ MC-25型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,297円 2,725円 1,405円 528円 238円 259円 499円 631円 1,153円 434円 798円 358円 613円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ プッシュタイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 - - 平行形面付 - 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 39 50 39 35 39 41 40 30 - 40 45 36 40.8

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。