(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AF-65
重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ キャスター AF

重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ AF-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,157円 6,075円
税込単価
7,873円 6,683円

アジャスターの機能を備えたキャスターです。【特長】・低重心、重量用のプレートタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / アジャスター付
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    249.9
  • 荷重区分:
    重量用
  • プレート長さ L(mm):
    102
  • プレート幅 W(mm):
    102
  • 車輪幅 B(mm):
    45
  • 用途:
    物流、台車 / 工場設備 / 建設
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 色:
    ブラック
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

AF-65 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体鋼(SPHC)光沢クロメート処理(三価)
(2)車輪ポリアミド(PA)ブラック

規格表

型 番DHE旋回半径耐荷重N耐荷重kgf質量kg
AF-505074467324992551.19
AF-65659551841.32

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-65

95
65

1個

7,157円

6,075

( 6,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
【特長】
・低重心、重量用のプレートタイプです。
・移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。
・車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。
・アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
【用途】
・医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AF-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプの型番AF-65のページです。
型番AF-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

    小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-MCB・JW

    小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-MCB・JW

      小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-N・JW

      小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-N・JW

        キャスター付フットジャッキCFJ型

        キャスター付フットジャッキCFJ型

          差込み式自在形キャスタ [WK13A]

          差込み式自在形キャスタ [WK13A]

            重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

            重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

              アジャスター付キャスターユニット SCY(Blickle/ブリックレ)

              アジャスター付キャスターユニット SCY(Blickle/ブリックレ)

                一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

                一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

                  ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                  ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                    一体型キャスタ&アジャスタパッド 取付穴フリータイプ

                    一体型キャスタ&アジャスタパッド 取付穴フリータイプ

                      アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                      アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                        重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm

                        重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm

                          ファンクションタイプ トラック型重量用低床型 アジャスターフット付 ポリウレタン車輪

                          ファンクションタイプ トラック型重量用低床型 アジャスターフット付 ポリウレタン車輪

                            メーカー スガツネ工業 岡本工機 岡本工機 ナベヤ SONRIN(ソンリン) スガツネ工業 シシクアドクライス ナンシン スガツネ工業 ミスミ ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 5,997円 6,997円 5,397円 9,196円 402円 8,853円 11,485円 368円 6,007円 - 3,997円 2,942円 7,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / アジャスター付 アジャスター付 アジャスター付 アジャスター付 差し込み式 - プレート式自在 / アジャスター付 ねじ込み式 プレートタイプ 自在車 プレート式自在 / アジャスター付 アジャスター付 プレート式自在 プレート式自在 / アジャスターフット付
                            金具材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            車輪材質 ポリアミド MCナイロン 特殊プラスティック樹脂 - - - - - ポリウレタン - - - ポリウレタン(アジブレンR)
                            荷重範囲(daN) 220.01~320.00 - - - - - - - 80.01~140.00 - 220.01~320.00 - -

                            重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7450

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました