(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,597円 ~ 7,952円
税込価格
6,157円 ~ 8,747円

表示器付でロック状況が一目でわかるキャスターです。【特長】・LOCKとFREE...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 取付け高さ H(mm):
    150
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    98
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    32
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ:関連画像

寸法図(ブレーキ付き)

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ:関連画像

寸法図

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ:関連画像

寸法図(ブレーキなし)

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ポリアミド(PA) ライトグレー
(2) 取付ねじ部 鋼(SWCH) 光沢クロメート処理
(3) 車輪 ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) グレー
(4) ブレーキ ポリアミド(PA)
(5) リアバンパー エラストマー(TPE)
(6) フロントバンパー
品番 仕様 d 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
EX-100N12S ブレーキ付 M12 980 100 680
EX-100N12 ブレーキなし 641
EX-100N16S ブレーキ付 M16 686
EX-100N16 ブレーキなし 661

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
旋回ロック
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M16
なし
なし
なし
-

1個

6,328( 6,961円 )

4日目

M16
ダブルストッパ付(回転+旋回)
あり
あり
-

1個

7,952( 8,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表示器付でロック状況が一目でわかるキャスターです。
【特長】
・LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。
・1つのブレーキレバーで車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
・ブレーキが大きく、操作が簡単です。
・車輪に対して、ブレーキがせり出しているため、上物の筐体の端から少し入り込んだ位置にキャスターを取り付けた場合でも、操作できます。
・旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
・リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。
・ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。
・足元にもやさしいデザインです。
【用途】
・医療機器、産業機器などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ

表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプ

    表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

    表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

      HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

      HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

        PCカラーキャスター プレート

        PCカラーキャスター プレート

          大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

          大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

            産業用キャスター PMR型固定車プレート式

            産業用キャスター PMR型固定車プレート式

              大型デザインキャスター MX-125N型

              大型デザインキャスター MX-125N型

                T・TSW type プレートタイプ

                T・TSW type プレートタイプ

                  アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                  アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

                    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

                      MY・MYS type ボルトタイプ

                      MY・MYS type ボルトタイプ

                        X・X-WSP type プレートタイプ

                        X・X-WSP type プレートタイプ

                          キャスター SJT型自在車ねじ込み式

                          キャスター SJT型自在車ねじ込み式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター 和気産業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 東信製作所 ユーエイキャスター タキゲン製造 東信製作所 東信製作所 ユーエイキャスター
                            通常価格 5,597円 7,800円 2,474円 349円 10,633円 1,257円 9,292円 1,399円 3,997円 7,897円 908円 2,997円 1,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込み式 / 低床重荷重 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 プレート式固定 ねじ込みタイプ プレート式自在 / 双輪 アジャスター付 プレート式自在 ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール SPCC スチール 熱間圧延鋼板 SWCH SPCC スチール
                            車輪材質 ポリウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン - ポリウレタン ウレタンエラストマー - UMCナイロン ウレタン ウレタンエラストマー -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 - - 80.01~140.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 220.01~320.00 - 35.01~80.00 - 80.01~140.00

                            表示器付単輪キャスター EX-100N型 ねじ込みタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました