(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
242円 211円
税込単価
266円 232円

【用途】商業施設ディスプレイ/物流、台車/スチール棚、木工家具/OA機器情報通...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式ボールキャスター
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    3.6
  • 車輪径 D(φ):
    12
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴(2つ穴)
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    19
  • 許容荷重(daN):
    7.84
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12 外形図

図中における寸法は参考寸法です。

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)本体鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)ボール鋼(SUJ)素地磨き
  • 耐荷重:78.4N
  • 耐荷重:8kgf
  • 質量:11g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ボール部が鋼球のため、床との接地面にキズをつける恐れがあります。ご使用の際は必ず現品にてご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHB-12

10

1個

242円

211

( 232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】商業施設ディスプレイ/物流、台車/スチール棚、木工家具/OA機器情報通信機器【製品仕様】許容荷重(daN):7.84、材料:本体/鋼(SPCC)、ボール/鋼(SUJ)、仕上:本体/光沢クロメート処理(三価)、ボール/素地磨き

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

BHB-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12の型番BHB-12のページです。
型番BHB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12

掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12

    キャスター ET型自在車ねじ込式

    キャスター ET型自在車ねじ込式

      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

        スマートレグ用キャスター

        スマートレグ用キャスター

          面打ボールキャスター_BM

          面打ボールキャスター_BM

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

              PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

              PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

                PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

                PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

                  掘込ボールキャスター_BH

                  掘込ボールキャスター_BH

                    足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

                    足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

                      キャスター SG型自在車プレート式

                      キャスター SG型自在車プレート式

                        キャスター プレートタイプ DB型、DS型

                        キャスター プレートタイプ DB型、DS型

                          一体型キャスタ&アジャスタパッド 取付穴フリータイプ

                          一体型キャスタ&アジャスタパッド 取付穴フリータイプ

                            メーカー スガツネ工業 ユーエイキャスター ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ナンシン ユーエイキャスター スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 242円 332円 405円 429円 527円 1,997円 3,456円 3,297円 459円 17,667円 568円 1,858円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式ボールキャスター ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 プレート式ボールキャスター ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレート式ボールキャスター 差し込み式 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 双輪 プレート式自在 / アジャスター付
                            金具材質 スチール スチール スチール その他 スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 - - ナイロン ウレタン ポリアミド ポリアミド ゴム - ポリアミド -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 ~35.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            掘込ボールキャスター ベビー_BHB-12のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            木製スライドテーブル用として
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            木製の板に埋め込んでスライドテーブルとして使用しました。
                            埋め込みドリル穴の指定サイズで加工したところ、軽い打ち込みで取り付けられました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ものを動かすのに滑らせて使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            他の商品と取り付け寸法を比較して、小さいことと価格が決め手となり購入しました。板に取り付けて使用していますが、大きさもちょうどよく取り付けも簡単でした。軽く動かすことができるので、想定通りの使い方ができて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました