(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MX-125N16
大型デザインキャスター MX-125N型 キャスター MX

大型デザインキャスター MX-125N型 MX-125N16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,292円
税込単価
10,221円

デザイン性を求める装置に最適なキャスターです。【特長】・1つのロックレバーで、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • ねじ径:
    M16
  • 取付け高さ H(mm):
    170
  • 車輪径 D(φ):
    125
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    117.6
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    36
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

MX-125N16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

大型デザインキャスター MX-125N型:関連画像

ロック付寸法図

大型デザインキャスター MX-125N型:関連画像

ロックなし寸法図

部品構成(ロック付)

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ポリプロピレン(PP) ライトグレー
(2) 取付ねじ 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(3) 車輪 ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) ダークグレー
(4) ロックレバー小 ポリアミド(PA) ダークブルー
(5) ロックレバー大 ライトブルー
(6) リアバンパー ポリウレタン(PUR) ダークグレー

部品構成(ロックなし)

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ポリプロピレン(PP) ライトグレー
(2) 取付ねじ 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(3) 車輪 ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) ダークグレー
(4) リアバンパー ポリウレタン(PUR)
品番 仕様 A 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
MX-125N16S ロック付 120.5 1176 120 1301
MX-125N16 ロックなし 101.5 1209

使用例

大型デザインキャスター MX-125N型:関連画像

ロック付仕様はロックレバー操作により、自在車と固定車の切り替えが簡単にできるため、上記のような使い分けができる。

注意
ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。

型番リスト

型番
ストッパ
旋回ロック
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX-125N16

なし
なし
なし
10

1個

9,292( 10,221円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なキャスターです。
【特長】
・1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。
・ロックレバーが大きく、操作が簡単です。
・旋回ロックにすると固定車として使えます。
・旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
【用途】
・病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適。

カタログ

 

MX-125N16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型デザインキャスター MX-125N型の型番MX-125N16のページです。
型番MX-125N16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型デザインキャスター MX-125N型

大型デザインキャスター MX-125N型

    大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

    大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

        T・TSW type プレートタイプ

        T・TSW type プレートタイプ

          産業用キャスター PMR型固定車プレート式

          産業用キャスター PMR型固定車プレート式

            デザインキャスタ

            デザインキャスタ

              双輪キャスター T・TSW type(ボルトタイプ)

              双輪キャスター T・TSW type(ボルトタイプ)

                SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                  KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                    低床式旋回キャスターストッパーなし K-54

                    低床式旋回キャスターストッパーなし K-54

                      微音自在キャスターストッパー付 K-620JS

                      微音自在キャスターストッパー付 K-620JS

                        重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

                        重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

                          産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                          産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 東信製作所 ユーエイキャスター ミスミ 東信製作所 ユーエイキャスター 東信製作所 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 ユーエイキャスター
                            通常価格 9,292円 10,633円 6,007円 1,399円 1,257円 1,940円 1,445円 5,297円 1,807円 2,297円 1,395円 5,997円 2,087円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 自在車 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 - ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / アジャスター付 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール SPCC スチール スチール SWCH ステンレス SWCH 冷間圧延鋼板(SPC) 冷間圧延鋼板(SPC) スチール スチール
                            車輪材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ウレタンエラストマー - ナイロン(標準) ウレタンエラストマー - ウレタンエラストマー ウレタンゴム ゴム ポリアミド -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00 - 35.01~80.00 - 220.01~320.00 -

                            大型デザインキャスター MX-125N型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販機器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            移動用機器の脚部に使用しています。車輪の径が程よく安定感があり強度も十分という点が気に入っており継続利用しています。旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが可能という機構や運動性能にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。
                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MX-125N16S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 旋回ロック 車輪ロック

                            11,654円

                            ( 12,819円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ダブルストッパ付(回転+旋回)ありあり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました