(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,858円
税込単価
7,544円

【特長】・MFD型キャスターの固定車タイプです。・MFDB-100GP、MFD...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    130.1~170
  • 取付け高さ H(mm):
    132.5
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    95.1~125
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    68(71)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    68(71)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    78.4
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    64
  • プレート長さ L(mm):
    90
  • プレート幅 W(mm):
    90
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター MUDR-100GP プレートタイプ固定車の仕様

(単位:mm)

キャスター MUDR-100GP プレートタイプ固定車の外観

キャスター MUDR-100GP プレートタイプ固定車の外観

キャスター MUDR-100GP プレートタイプ固定車の寸法図

キャスター MUDR-100GP プレートタイプ固定車の寸法図

部品名材料仕上/色
本体強化ポリアミドライトグレー
プレート
有色クロメート処理
車輪
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)ライトグレー
品番耐荷重N耐荷重kgf
MUDR-100GP784N80kgf

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUDR-100GP

1個

6,858( 7,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFD型キャスターの固定車タイプです。
・MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。
・自在車と固定車を同じデザインで統一できます。
・車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

カタログ

 

MUDR-100GPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GPの型番MUDR-100GPのページです。
型番MUDR-100GPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

    双輪キャスター(プレートタイプ)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

      ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

      ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

        双輪キャスターTEA60J

        双輪キャスターTEA60J

          メディカル樹脂製双輪キャスター 700P・750P・700A・750A 車輪径100mm

          メディカル樹脂製双輪キャスター 700P・750P・700A・750A 車輪径100mm

            キャスター プレートタイプ FP45P型

            キャスター プレートタイプ FP45P型

              スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

              スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 F・JB

                鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 F・JB

                  ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

                  ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                      一般用キャスターKELシリーズ 固定

                      一般用キャスターKELシリーズ 固定

                        キャスター プレートタイプ JP型

                        キャスター プレートタイプ JP型

                          双輪キャスター(ボルトタイプ)

                          双輪キャスター(ボルトタイプ)

                            メーカー スガツネ工業 内村製作所(内村キャスター販売) 東海キャスター ハンマーキャスター スガツネ工業 内村製作所(内村キャスター販売) 岡本工機 岐阜産研工業(ウカイ) スガツネ工業 ナンシン スガツネ工業
                            通常価格 6,858円 242円 4,697円 1,177円 2,173円 812円 456円 2,111円 4,989円 6,177円 360円 743円 238円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目~   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 - プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 - 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール 樹脂 樹脂 冷間圧延鋼板(SPCC) 鋼鈑 SUS304 樹脂 スチール 樹脂 -
                            取付高さ 範囲 130.1~170 - - 70.1~100 100.1~130 50.1~70 - - 100.1~130 - - - -
                            取付け高さ H(mm) 132.5 - - 76 - 59.3 - - 101 - - - -

                            キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました