(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,624円
税込単価
2,886円

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。【特長...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    65
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪材質:
    アセタール樹脂
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    71
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    48
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    196
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    64.5
  • プレート長さ L(mm):
    91
  • プレート幅 W(mm):
    68
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター GX-W50K プレートタイプ固定車の仕様

(単位:mm)

キャスター GX-W50K プレートタイプ固定車のイメージ

キャスター GX-W50K プレートタイプ固定車のイメージ

キャスター GX-W50K プレートタイプ固定車の寸法図

キャスター GX-W50K プレートタイプ固定車の寸法図

部品名材料仕上/色
本体アルミニウム合金バレル研磨
車輪_x000D_ポリアセタール(POM)ブラック
カバーポリアミド(PA)ブラック
品番耐荷重N耐荷重kgf質量
GX-W50K1960N200kgf300g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-W50K

10

1個

2,624( 2,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【特長】
・固定車です。
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX-W50Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50Kの型番GX-W50Kのページです。
型番GX-W50Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

    座れば止まるキャスター

    座れば止まるキャスター

      LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

      LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

        双輪キャスター(プレートタイプ)

        双輪キャスター(プレートタイプ)

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

            キャスター プレートタイプ GX-W50GP

            キャスター プレートタイプ GX-W50GP

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                アジャスターフット付シリーズ E-AF型

                アジャスターフット付シリーズ E-AF型

                  双輪キャスター(ボルトタイプ)

                  双輪キャスター(ボルトタイプ)

                    コーナーキャスターCC

                    コーナーキャスターCC

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                        100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                        100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                          キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                          キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                            メーカー スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG ユーエイキャスター シシクアドクライス スガツネ工業 エスコ スガツネ工業
                            通常価格 2,624円 433円 1,572円 242円 1,795円 2,665円 873円 1,697円 238円 734円 25,920円 12,142円 2,366円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目   5日目   3日目~   19日目   4日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 - プレート式自在 / アジャスター付 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / コーナーキャスター プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付 プレート式自在 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 スチール 樹脂 - 樹脂 樹脂 - スチール - スチール スチール スチール 樹脂
                            取付高さ 範囲 50.1~70 ~50 50.1~70 - 50.1~70 50.1~70 - 50.1~70 - - - 100.1~130 50.1~70
                            取付け高さ H(mm) 65 43 69 - 69 65 - - - - - 125 56

                            キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました