(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
238円 195円
税込単価
262円 215円

【特長】・耐荷重:20.4kgf。・双輪なので滑らかな回転機能です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    42
  • 車輪径 D(φ):
    30
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    18
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    18
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    20
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート長さ L(mm):
    28
  • プレート幅 W(mm):
    28
  • 車輪幅 B(mm):
    32
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P 外形図

製品仕様

型番耐荷重N耐荷重kgf質量g
PT-30P20020.434

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)プレート鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-30P

10

1個

238円

195

( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重:20.4kgf。
・双輪なので滑らかな回転機能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

PT-30Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30Pの型番PT-30Pのページです。
型番PT-30Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

    双輪キャスター(プレートタイプ)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

      双輪キャスターN100

      双輪キャスターN100

        PU双輪キャスター

        PU双輪キャスター

          PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

          PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

            エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

            エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

              SKYシリーズ SKY-S-S型・SKY-R-S型(ストッパー付)

              SKYシリーズ SKY-S-S型・SKY-R-S型(ストッパー付)

                SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 75mm

                SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 75mm

                  SAMSONG 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 100mm

                  SAMSONG 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 100mm

                    SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm

                    SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm

                      SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 50mm

                      SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 50mm

                        SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

                        SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

                          SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 100mm

                          SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 100mm

                            メーカー スガツネ工業 東海キャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 ユーエイキャスター SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 238円 242円 6,595円 397円 288円 1,795円 21,005円 1,772円 4,997円 3,897円 1,997円 548円 1,788円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   3日目   3日目   4日目   13日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 双輪 ねじ込み式 / 双輪 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 - - - - - - -
                            金具材質 樹脂 - スチール - 樹脂 樹脂 ステンレス - - - - - -
                            車輪材質 ポリアミド ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン エラストマー ウレタン - - - - - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - 80.01~140.00 - ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 - - - - - -

                            キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30Pのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            三菱電機製除湿機互換
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/07
                            三菱電機製除湿機のキャスターが1個だけ破損し、メーカーでももう取り扱っておらず困っていましたが、こちらの取り付け部がぴったりでした。ただ高さが若干合わなかったので、残り3つも交換する予定です。それでも総額数百円なので、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚等に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            棚等の製作品移動用に使用しています。廉価版と言っても製品普及促進などの目的でメーカーが低価格化しているだけのことで、品質には当然問題なく性能にも満足しています。装着時のねじ締めがもう少し楽になるような工夫がされた商品があると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製作家具のキャスターとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/08
                            製作する家具に使うため小さいキャスターを探していた。小型で価格も安価でよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました