(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA55PR
LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ キャスター FA55

LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ FA55PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。【特長...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    69
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    78.4
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • プレート長さ L(mm):
    40
  • プレート幅 W(mm):
    40
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • カタログ画像相違(さし込み部、有色クロメート処理のため)

FA55PR の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター(FA55P型)プレートタイプの特長

LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ:関連画像

外形図

品番 仕様 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
FA55PSR ロック機構付 784 80 176
FA55PR ロック機構なし 171
No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 アルミニウム合金(ADC) 焼付塗装/シルバー
(2) 車輪 ポリアミド(PA) ブラック
(3) 車輪カバー
(4) ブッシュ
(5) 取付プレート 鋼(SPCC) 有色クロメート処理
(6) 取付軸 鋼(SWCH)
(7) ストッパー ポリアセタール(POM) ブラック・レッド

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA55PR

なし
なし
10

1個

1,572( 1,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミ合金製です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
【用途】
・中型・小型の機器・作業台・ワゴンに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • カタログ画像相違(さし込み部、有色クロメート処理のため)

カタログ

 

FA55PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプの型番FA55PRのページです。
型番FA55PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

        キャスター プレートタイプ FP55P型

        キャスター プレートタイプ FP55P型

          キャスター プレートタイプ_BR

          キャスター プレートタイプ_BR

            キャスター プレートタイプ FA45P型

            キャスター プレートタイプ FA45P型

              ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

              ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

                キャスター プレートタイプ FP45P型

                キャスター プレートタイプ FP45P型

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                    キャスター GX75P型 プレートタイプ

                    キャスター GX75P型 プレートタイプ

                      キャスター MFD型 プレートタイプ

                      キャスター MFD型 プレートタイプ

                        キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                        キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                          重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                          重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,572円 1,795円 1,721円 1,545円 494円 1,184円 788円 812円 873円 2,597円 6,177円 2,624円 25,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 - 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - 50.1~70 70.1~100 50.1~70 - 70.1~100 - 50.1~70 -
                            取付け高さ H(mm) 69 69 69 69 - 59.3 71.5 59.3 - 95 - 65 -

                            LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小型ワゴンへの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/29
                            同じぐらいの取り付け高の商品の中で、丈夫で、かつ車輪材質がナイロンでフローリングに傷がつきにくいのが購入のポイントです。
                            質量 100 kg の小型ワゴンへの取り付け、キャスター1個あたり 25 kgf の荷重で使用しましたが、
                            使用時のフローリングへの傷もほとんどつかず、回転・旋回もスムーズで、ストッパによる固定時のがたつきも少なく満足でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA55PSR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました